Um passo adiante com celulose sulfatada Sartobind®
Produção de vírus da gripe pandêmica pronta
Como em outros processos biotecnológicos, a implementação de uma etapa de captura cromatográfica é favorecida, pois remove a maioria das impurezas (proteínas da célula hospedeira e DNA) e concentra o produto antes do polimento. A Sartorius e a MPI Magdeburg desenvolveram um adsorvente de membrana de celulose sulfatada que já está disponível. Os adsorventes de membrana não exibem efeitos de exclusão de tamanho e alcançam uma capacidade de ligação muito maior para moléculas grandes e vírus. Também executam uma taxa de fluxo muito mais alta do que as colunas. Esta é a chance de substituir uma coluna de produção por um pequeno sistema adsorvente de celulose sulfatada.
Downloads
Amostra grátis Sartobind® SC
Solicite suas amostras grátis Sartobind SC nano de 3 mL e 8 mm de altura do leito (4 por embalagem) para testar os adsorventes de membrana de celulose sulfatada para captura de vírus. Em breve entraremos em contato com você para obter mais informações sobre o uso e as expectativas. Além disso, gostaríamos de saber como o SC funciona em suas mãos. Preencha o formulário de contato abaixo.