Colunas de cromatografia pré-embaladas

A triagem rápida das condições cromatográficas é necessária para identificar as melhores condições de purificação. O reconhecimento de condições pode ser alcançado em sistemas de cromatografia em escala de laboratório ou em sistemas robóticos automatizados. Especialmente novas funcionalidades, como materiais cromatográficos de modo misto, exigem ferramentas robustas de triagem para o desenvolvimento do processo.

Encontre a solução certa para o seu processo de cromatografia

As colunas pré-embaladas da PRC e as colunas Robo para triagem são ferramentas robustas para o desenvolvimento rápido da purificação. Ambos os produtos vêm pré-embalados com materiais cromatográficos de troca iônica, modo misto e afinidade.

Atributos

Colunas Robo para Screening

Colunas PRC Pré-embaladas

Volumes de coluna

200 e 600 µL 

1 e 5 mL 

Altura do leito

10 e 30 mm 

50 e 100 mm 

Saiba mais

Saiba mais

Coluna Robo para Screening

As colunas Robo para screening são fornecidas em tiras de 8 unidades pré-embaladas. As unidades de 200 µL são adequadas para triagem das condições de purificação e selecionar materiais cromatográficos. As unidades de 600 µL são recomendadas quando são necessários tempos de permanência maiores que 4 min (por exemplo, avaliação das capacidades de ligação dinâmica).

Peça uma cotação

Para screening e otimização de sorventes de cromatografia de alto rendimento

As colunas Robo ScreenExpert é uma coluna de cromatografia miniaturizada pré-embalada com sorventes de cromatografia. Eles são projetados para separações cromatográficas totalmente automatizadas e paralelas com estações de trabalho de manipulação de líquidos robóticas, como o Freedom EVO® da Tecan.

A coluna ScreenExpert Robo é fornecido com troca aniônica, modo misto, afinidade ou quaisquer outros sorventes de cromatografia, mediante solicitação.

Dois formatos estão disponíveis, 200 μL e 600 μL, com uma altura de leito de 10 e 30 mm, respectivamente. O volume da coluna de 200 μL é recomendado para a triagem de condições de sorventes e processos, enquanto os 600 μL são usados para otimização do processo de purificação ou quando é necessário um tempo de permanência acima de 4 minutos (por exemplo, estudo de capacidade em sorventes de modo misto).

As colunas são fornecidas como fileiras de oito unidades pré-embaladas, com duas vedações de silicone removíveis para armazenamento adequado. Está disponível uma placa de matriz de 96 poços para organizar até 96 unidades ScreenExpert RoboColumn.

Benefícios

  • O formato da coluna e a embalagem de alta qualidade permitem imitar todas as etapas de uma separação por cromatografia no modo dinâmico. Os dados obtidos são comparáveis aos obtidos em colunas maiores
  • Formato miniaturizado facilita a triagem de sorventes de cromatografia, reduz o consumo de amostras e economiza tempo
  • Perfeitamente ajustado aos requisitos do Design of Experiment (DoE), permitindo uma grande quantidade de trabalho experimental em um período mínimo de tempo
  • O formato de 96 poços permite fácil integração com os sistemas de automação para HTPD (High Throughput Process Development)
  • Vários parâmetros podem ser testados em paralelo, por exemplo, tempo de permanência
  • Reutilizável
  • Uso flexível: o usuário faz a seleção da coluna quando necessário

Manipulação

A coluna ScreenExpert Robo foi desenvolvido para manipulação robótica.

Ao usar a abordagem de desenvolvimento de processo de alto rendimento para o ScreenExpert RoboColumns, sugere-se o uso de critérios de Projeto de Experimentos (DoE) para a configuração experimental. Isso permite rastrear muitos parâmetros cromatográficos diferentes, como tipo de resina, pH, condutividade / força iônica, etc., de forma eficiente e simultânea.

Para instalação experimental e configuração da placa matriz de 96 poços, o Te-Chrom Wizard é recomendado. O Te-Chrom Wizard é uma interface gráfica de usuário baseada em diálogo, oferecida pela Tecan e baseada no software Freedom EVOware. O Te-Chrom Wizard foi desenvolvido para o uso do ScreenExpert RoboColumns e oferece a possibilidade de configurar o hardware, o layout da placa e o processo cromatográfico, além de definir todos os parâmetros cromatográficos relevantes do processo, por exemplo, vazão, volume sem a escrita direta do script.

* MediaScout e RoboColumn são marcas comerciais da Atoll GmbH. LabChip é uma marca comercial da PerkinElmer. Freedom EVO, Freedom EVOware e Te-Chrom são marcas comerciais do Tecan Group.

ScreenExpert RoboColumns são adequados para uma grande variedade de aplicativos, como:

  • Triagem paralela de sorventes de cromatografia
  • Triagem paralela e otimização das condições cromatográficas no desenvolvimento do processo downstream (condutividade, pH)
  • Reduza o trabalho experimental
  • Determinação da capacidade de ligação dinâmica
  • Determinação do tempo de residência ideal
  • Otimização da etapa de regeneração

Colunas ScreenExpert Robo

Volume da coluna

200 μL

600 μL

Altura do leito

10 mm

30 mm

Diâmetro interno da coluna

5 mm

Material da coluna Polipropileno
Estabilidade química

Todos os tampões aquosos comumente usados, pH 1 a 14

Evitar

Solventes orgânicos halogenados, hexano
Solução de armazenamento

20% etanol /1 M NaCl

Temperatura de armazenamento recomendada

2 a 8 °C

Temperatura de trabalho

4 a 30 °C

Pressão máxima de trabalho

Até 8.0 bar g (116 psi g)

Taxa de fluxo16 a 1,000 cm/hr 1
Etiqueta a laser Colocado em cada corpo de coluna individual e contendo:
  • Número de produto
  • Nome do adsorvente
  • Volume da coluna em μL
Placa de matriz de 96 poços

Tamanho

128.3 x 86.0 x 14.0 mm

Material

Copolímero de polioximetileno
Número de poços

96

1  O menu Transferência de líquidos do Te-Chrom ™ Wizard permite configurar a taxa de fluxo para cada etapa individual de dispensação e cromatografia (5.1.1.6 Transferência de líquidos, Manual do software do Te-Chrom Wizard, 396076, pt, V1.0).
DescriçãoNúmero da peça

ScreenExpert RoboColumn MEP HyperCel 200 μL, row of 8

SR2MEP

ScreenExpert RoboColumn MEP HyperCel 600 μL, row of 8

SR6MEP

ScreenExpert RoboColumn HEA HyperCel 200 μL, row of 8

SR2HEA

ScreenExpert RoboColumn HEA HyperCel 600 μL, row of 8

SR6HEA

ScreenExpert RoboColumn PPA HyperCel 200 μL, row of 8

SR2PPA

ScreenExpert RoboColumn PPA HyperCel 600 μL, row of 8

SR6PPA

ScreenExpert RoboColumn HyperCel STAR AX 200 μL, row of 8

SR2STARAX

ScreenExpert RoboColumn HyperCel STAR AX 600 μL, row of 8

SR6STARAX

ScreenExpert RoboColumn CM Ceramic HyperD F 200 μL, row of 8

SR2CMCHDF

ScreenExpert RoboColumn CM Ceramic HyperD F 600 μL, row of 8

SR6CMCHDF

ScreenExpert RoboColumn KANEKA KanCapA♦ 200 μL, row of 8

SR2KANCAPA

ScreenExpert RoboColumn KANEKA KanCapA 600 μL, row of 8

SR6KANCAPA

ScreenExpert RoboColumn CMM HyperCel 200 µL, row of 8

SR2CMM

ScreenExpert RoboColumn CMM HyperCel 600 µL, row of 8

SR6CMM

96-well RoboColumn array plate

SR96WAP

Request a Quote


Multi-Well Plates (empty)

Descrição

Número da peça

AcroPrep Advance 96-Well Filter Plate, 1 mL, 0.45 μm Supor® membrane (5/pkg)

8129

Request a Quote


AcroPrep Advance 96-Well Filter Plate for Ultrafiltration

DescriçãoNúmero da peça

350 μL, Omega™ 3K MWCO (10/pkg)

8033

350 μL, Omega 10K MWCO (10/pkg)

8034

350 μL, Omega 30K MWCO (10/pkg)

8035

350 μL, Omega 100K MWCO (10/pkg)

8036

Request a Quote


PRC Prepacked Columns

DescriçãoNúmero da peça

PRC Column 5x50 MEP HyperCel, 1 mL

PRC05X050MEPHCEL01

PRC Column 8x100 MEP HyperCel, 5 mL

PRC08X100MEPHCEL01

PRC Column 5x50 HEA HyperCel, 1 mL

PRC05X050HEAHCEL01

PRC Column 8x100 HEA HyperCel, 5 mL

PRC08X100HEAHCEL01

PRC Column 5x50 PPA HyperCel, 1 mL

PRC05X050PPAHCEL01

PRC Column 8x100 PPA HyperCel, 5 mL

PRC08X100PPAHCEL01

PRC Column 5x50 HyperCel STAR AX, 1 mL

PRCSTARAX1ML

PRC Column 8x100 HyperCel STAR AX, 5 mL

PRCSTARAX5ML

PRC Column 5x50 Q Ceramic HyperD F, 1 mL

PRC05X050QCHDF01

PRC Column 5x50 CM Ceramic HyperD F, 1 mL

PRC05X050CMCHDF01

PRC Column 5x50 KANEKA KanCapA, 1 mL

PRC05X050KANCAPA

PRC Column 8x100 KANEKA KanCapA, 5 mL

PRC08X100KANCAPA

PRC Column 5x50 CMM HyperCel, 1 mL

PRCCMMHCEL1ML

PRC Column 8x100 CMM HyperCel, 5 mL

PRCCMMHCEL5ML

Request a Quote

*KANEKA KanCapA is a trademark of Kaneka Corporation
Datasheet

RoboColumn® Formats for HTPD - For High Throughput Chromatography Resin Screening and Optimization

PDF | 464,3 KB

Colunas PRC Pré-embaladas

As colunas pré-embaladas da PRC vêm em formatos de 1 e 5 mL, prontos para uso. As colunas de 1 mL são recomendadas para condições de purificação de aferição, que podem ser verificadas e otimizadas ainda mais no formato de 5 mL com 10 cm de altura do leito.

Peça uma cotação

Colunas de cromatografia pré-embaladas da PRC com adsorvente permutado...

Colunas de cromatografia pré-embaladas da PRC com adsorvente permutador de ânions tolerante a sal HyperCel ™ STAR AX

O sorvente HyperCel ™ STAR AX é composto por uma matriz rígida de celulose que possui excelentes propriedades de fluxo e gera baixa contrapressão. Disponível em convenientes colunas de cromatografia pré-embaladas, este produto é ideal para triagem rápida e otimização de condições. Duas ou mais colunas podem ser conectadas em série para aumentar a altura da coluna e modelar mais de perto as condições reais em escala piloto ou para aplicações em escala reduzida.

Peça uma cotação

Triagem rápida de seletividade do trocador de ânions HyperCel STAR AX.

  • Conveniente - colunas pré-embaladas de 1 e 5 ml, prontas para uso.
  • Fácil de usar - Conexão direta a sistemas de cromatografia de laboratório comumente usados.
  • Eficiente - Alta eficiência de embalagem (≥ 2.500 placas / metro).
  • Consistente - O sorvente HyperCel STAR AX da tela sob condições confiáveis e reproduzíveis e garante desempenho após execução.


Sorbente de cromatografia de troca aniônica "tolerante ao sal"

O sorvente HyperCel STAR AX é composto por uma matriz rígida de celulose que possui excelentes propriedades de fluxo e gera baixa contrapressão. Fornece:

  • Alta capacidade de encadernação dinâmica em pouco tempo de residência
  • Use nas etapas de captura, intermediária ou de polimento
  • A alta capacidade de encadernação dinâmica é mantida até 15 mS/cm de condutividade
  • Escala direta até colunas de escala piloto ou de produção

A triagem rápida e a otimização da condição na coluna PRC de 1 mL permitem a seleção rápida das condições de separação apropriadas. Depois que as condições de separação são selecionadas em uma coluna PRC de 1 mL, as condições de uso podem ser otimizadas em uma coluna PRC de 5 mL.

Duas ou mais colunas podem ser conectadas em série para aumentar a altura da coluna e modelar mais de perto as condições reais em escala piloto ou para aplicações em escala reduzida. É possível obter maior escala com mínima otimização, embalando as colunas de vidro vazias da Pall LRC.


Sorbentes de cromatografia de troca aniônica HyperCel STAR AX

  • Proteínas nativas e recombinantes
  • Vacinas
  • Anticorpos monoclonais e policlonais
  • Derivados do plasma
  • Biofarmacêuticos
Sorvente

Volume

1 mL (5 mm I.D. x 50 mm) ou 5 mL (8 mm I.D. x 100 mm)

Tamanho médio de partícula

60 – 90 µm

Capacidade de ligação dinâmica 1

>100 mg BSA/mL dentro do range de pH 7.5 – 8.0 (condutividade 2 – 15 mS/cm)

Ligante

Amina primária

Solução de armazenamento

30% isopropanol, 100 mM fosfato de sódio, pH 4.3

pH de trabalho

Ligação: pH 7.0 – 8.5; Eluição: pH 3.0 – 8.5

pH de limpeza

1 – 14

Pressão de trabalho2

< 0.5 bar (7 psi) para coluna de 1 mL; < 1 bar (14 psi) para coluna de 5 mL

Coluna
Dimensões externas

10 x 100 mm para coluna de 1 mL ou 11.5 x 140 mm coluna de 5 mL

Materiais de construção Corpo e tampas: PP Moldado (Polipropileno)
Frita 17 µm: PP / PE (Poliproprileno / Polietileno)
Conexões3Acessórios 10-32 embutidos


1 Determinado a 10% de avanço, usando 5 mg / mL de albumina de soro bovino (BSA) em Tris-HCl 50 mM, pH 8,5 no tempo de residência de 2 minutos (TR). Condutividade 2 - 15 mS / cm por suplementação de NaCl.
2 Pressão a 600 cm / h equivalente a: 2 mL/min para coluna de 1 mL, 5 mL/min para coluna de 5 mL, em NaCl 0,1 M.
HyperCel STAR AX PRC Prepacked Columns
DescriçãoNúmero da peça

PRC Column 5x50 HyperCel STAR AX, 1 mL

PRCSTARAX1ML

PRC Column 8x100 HyperCel STAR AX, 5 mL

PRCSTARAX5ML

HyperCel STAR AX Sorbent
TamanhoNúmero da peça

5 mL

20197-018

25 mL

20197-026

100 mL

20197-032

1 L

20197-046

5 L

20197-058

10 L

20197-064

Colunas de cromatografia pré-embaladas da PRC com absorventes de modo...

Os sorventes MEP, HEA e PPA HyperCel ™ exploram a seletividade exclusiva de ligantes sintéticos robustos para capturar proteínas ou separá-las dos contaminantes. Eles fornecem um mecanismo de separação exclusivo, diferente dos métodos convencionais. Todos os ligantes operam predominantemente por interação hidrofóbica. Essa interação “tipo HIC” geralmente ocorre sem a adição de sal liotrópico. Esse formato de coluna pré-empacotado convenientemente permite uma rápida triagem e otimização da condição.

Peça uma cotação

Triagem rápida de seletividade de sorventes de modo misto MEP, HEA e PPA HyperCel

  • Conveniente– Colunas pré-embaladas de 1 e 5 ml, prontas para uso.
  • Fácil de usar – Conexão direta a sistemas de cromatografia de laboratório comumente usados.
  • Eficiente – High packing efficiency (> 2,500 plates/meter).
  • Consistente – faz a triagem dos sorventes de cromatografia em modo misto sob condições confiáveis e reprodutíveis e garante desempenho após execução.


Absorventes de cromatografia de modo misto para captura de anticorpos e interação hidrofóbica “sem sal”

Os sorventes HyperCel exploram seletividades exclusivas de ligantes sintéticos robustos para capturar proteínas ou separá-las dos contaminantes. Eles fornecem um mecanismo de separação exclusivo, diferente dos métodos convencionais. Todos os ligantes operam predominantemente por interação hidrofóbica. Essa interação “tipo HIC” geralmente ocorre sem a adição de sal liotrópico.

A triagem rápida e a otimização da condição na coluna PRC de 1 mL permitem a seleção rápida da química apropriada. Depois que a química é selecionada em uma coluna PRC de 1 mL, as condições de uso podem ser otimizadas em uma coluna PRC de 5 mL, dobrando a altura.

Duas ou mais colunas podem ser conectadas em série para aumentar a altura da coluna e modelar mais de perto as condições reais em escala piloto ou para aplicações em escala reduzida.


Adsorventes de cromatografia de modo misto para captura de anticorpos e interação hidrofóbica “sem sal”

  • Sorbente MEP HyperCel: captura de anticorpos; alternativa à interação hidrofóbica convencional
  • Sorventes MEP, HEA, PPA HyperCel: Sem alternativa de sal / pouco sal à interação hidrofóbica

Especificações do adsorvente

Volume
1 mL (5 mm ID x 50 mm)
5 mL (8 mm ID x 100 mm)

Funcionalidades
Modo misto: sorventes MEP, HEA e PPA HyperCel

Solução de armazenamento
30% isopropanol/100 mM fosfato de sódio, pH 4.3

Pressão de trabalho1
< 0.5 barg (7 psig)


Especificações da coluna

Dimensões externas
10 x 100 mm para colunas de 1 mL
11.5 x 140 mm para colunas de 5 mL

Materiais de Construção
Corpo e tampas: Polipropileno moldado
Frita de 17 µm: PP / PE (Polipropileno/ Polietileno)

Conexões
Acessórios 10-32 embutidos

Pressão operacional máxima
20 barg (290 psig) para colunas de 1 mL
30 barg (435 psig) para colunas de 5 mL

1 Pressão a 600 cm / h equivalente a 2 mL / min em 0,1 M NaCl.
Sorvente de modo misto

Ligante

Tamanho médio de partícula (µm)

Densidade do ligante (µmole/mL)

Capacidade dinâmica (mg/mL)1

MEP HyperCel

4-mercapto-etil-piridina (pKa = 4.8)

90

80 – 125

> 202

HEA HyperCel

Hexilamina (alifática) (pKa = 8.0)

90

58 – 84

> 403

 PPA HyperCel

Fenilpropilamina (aromática) (pKa = 8.0)

90

58 – 80

> 403
1 Determinado com 10% de avanço usando:
2 5 mg / mL de IgG humana em PBS, vazão de 60 cm / h
3 5 mg / mL de BSA em PBS, vazão de 100 cm / h

A Sartorius oferece uma linha abrangente de colunas de cromatografia, de laboratório a escala de processo.

Colunas PRC
1 - 5 mL (pré-embalada)
Seleção de seletividade rápida

  • Com sorventes de troca de íons HyperD de cerâmica Q e CM
  • Com absorventes de modo misto MEP, HEA e PPA HyperCel

Colunas Resolute®
6 - 300 L
Produção piloto e em pequena escala

Colunas Resolute®
50 - 1500 L
Produção em larga escala

Informações para pedidos de sorvente pré-embalado PRC

Número da peçaDescriçãoEmbalagem

PRC05X050MEPHCEL01

PRC Column 5x50 MEP HyperCel

1 mL

PRC05X050HEAHCEL01

PRC Column 5x50 HEA HyperCel

1 mL

PRC05X050PPAHCEL01

PRC Column 5x50 PPA HyperCel

1 mL

PRC08X100MEPHCEL01

PRC Column 8x100 MEP HyperCel

5 mL

PRC08X100HEAHCEL01

PRC Column 8x100 HEA HyperCel

5 mL

PRC08X100PPAHCEL01

PRC Column 8x100 PPA HyperCel

5 mL

Colunas de cromatografia pré-embaladas da PRC com absorventes de troca...

Os sorventes Q e CM Ceramic HyperD ™ possuem uma boa capacidade de hidrogel polimerizado dentro dos gigapores de um cordão de cerâmica rígido. Disponível em convenientes colunas de cromatografia pré-embaladas, este produto é ideal para triagem rápida e otimização de condições.

Peça uma cotação

Triagem rápida de seletividade de trocadores de íons Ceramic HyperD

  • Conveniente – Colunas pré-embaladas de 1 mL, prontas para uso.
  • Fácil de usar – Conexão direta a sistemas de cromatografia de laboratório comumente usados.
  • Eficiente – Alta eficiência de embalagem (> 2.500 chapas / metro).
  • Consistente – Sorventes para cromatografia de troca iônica com filtro Pall sob condições confiáveis e reprodutíveis, e garantem desempenho após corrida.


Sorbentes de Cromatografia de Troca Iônica

Os sorventes HyperD Q e CM Ceramic têm uma boa capacidade de hidrogel polimerizado dentro dos gigapores de uma esfera de cerâmica rígida. Os recursos típicos incluem:

  • Boa capacidade de ligação dinâmica independente da vazão
  • Permitindo uma captura direta com alta capacidade de ligação a IgG em condutividades de 10 a 15 mS / cm no absorvente CM Ceramic HyperD

As colunas da RPC ajudam a determinar a melhor seletividade e resolução nas melhores condições de embalagem e uso.

A triagem rápida e a otimização da condição na coluna PRC de 1 mL permitem a seleção rápida da química apropriada.

Duas ou mais colunas podem ser conectadas em série para aumentar a altura da coluna e modelar mais de perto as condições reais em escala piloto ou para aplicações em escala reduzida.


Sorbentes de Cromatografia de Troca Iônica

  • Proteínas nativas e recombinantes
  • Plasmídeos
  • Vacinas
  • Anticorpos monoclonais e policlonais
  • Derivados do plasma
  • Biofarmacêuticos

Especificações do adsorvente

Volume
1 mL (5 mm ID x 50 mm)

Functionalidades
Troca iônica: sorventes Q e CM Ceramic HyperD F

Solução de armazenamento
20% etanol/150 mM NaCl

Pressão de trabalho1
< 1.5 barg (22 psig)


Especificações da coluna

Dimensões externas
10 x 100 mm para colunas de 1 mL

Materiais de Construção
Corpo e tampas: Polipropileno moldado
Frita de 17 µm frit: PP / PE (polipropileno / polietileno)

Conexões
Acessórios 10-32 embutidos

Pressão operacional máxima
20 barg (290 psig) para colunas de 1 mL


1 Pressão a 600 cm / h equivalente a 2 mL / min em 0,1 M NaCl .

Sorvente

Tamanho médio de partícula (µm)

Grupos ionizados (µEq/mL)

Capacidade Dynamica (mg/mL)1
Troca iônicaQuímica

Q Ceramic HyperD F

Amina quaternária

50

> 250

> 852

CM Ceramic HyperD F

Carboximetil

50

> 250

> 603
1 Determinado com 10% de avanço usando:
2 BSA de 5 mg / mL em tampão Tris-HCl 50 mM, pH 8,6, taxa de fluxo 200 cm / h
3 5 mg / mL de IgG humana em tampão acetato de sódio 50 mM, NaCl 100 mM, pH 4,7, vazão 200 cm / h
Número da peçaDescrição

Volume

PRC05X050QCHDF01

PRC Column 5x50 Q Ceramic HyperD F

1 mL

PRC05X050CMCHDF01

PRC Column 5x50 CM Ceramic HyperD F

1 mL

Request a Quote