Colunas automatizadas de cromatografia 

As operações de preparação da coluna, particularmente a embalagem, são consideradas eventos de alto risco em salas limpas. Esses riscos incluem erro humano, falha na embalagem e ausência de operadores experientes; eles podem resultar em tempo de inatividade da planta, perda de produto ou meio de separação, assim como o uso ineficiente de recursos. O software Resolute AutoPak foi desenvolvido em resposta direta a essa necessidade da indústria de consistência no processo de embalagem por meio de operações totalmente automatizadas.


Colunas Lineares Resolutas

A linha de colunas Resolute Linear oferece uma combinação única de controle ativo de pistão de eixos múltiplos, atuação linear de precisão e operações unitárias totalmente automatizadas. Isso elimina a necessidade de um skid de embalagem separado.

  • Empacotamento totalmente automatizado, confiável e com economia de tempo

  • Redução da atividade do operador e de erro humano

  • Operação segura, limpa e silenciosa

  • Redução de equipamento adicional e tamanho da sala limpa

  • Configurável para atender a uma ampla gama de processos

Request a Quote

A linha de colunas Resolute Linear oferece uma combinação única de controle ativo de pistão de eixos múltiplos, atuação linear de precisão e operações unitárias totalmente automatizadas. 

  • Empacotamento totalmente automatizado, confiável e com economia de tempo

  • Redução da atividade do operador e de erro humano

  • Operação segura, limpa e silenciosa

  • Redução de equipamento adicional e tamanho da sala limpa

  • Configurável para atender a uma ampla gama de processos

As colunas de cromatografia linear Resolute foram projetadas para uso em projeto piloto e produção em larga escala. Elas estão disponíveis de 350 mm a 2000 mm de diâmetro interno (ID), em todos os tamanhos comuns. As colunas utilizam o caminho de fluxo úmido Resolute comprovado, proporcionando baixa queda de pressão e cromatografia de alta resolução em uma ampla faixa de taxas de fluxo operacionais normais. O fluxo típico varia de 30 a 800 cm / h.

São utilizados bocais de empacotamento no local, com bocais em três posições com controle remoto idênticos na parte superior e inferior da coluna. Esta tecnologia permite embalar e desembalar sem abrir a coluna. As colunas lineares Resolute incluem o software Resolute AutoPak, que permite empacotar, desembalar e limpar no local (CIP) em processo totalmente automatizado da coluna com somente o toque de um botão. Isso elimina a necessidade de um skid para empacotamento.

As válvulas de coluna e o pistão também podem ser controlados manualmente, o que significa que os métodos tradicionais de geometria fixa ou variável do pacote ainda podem ser executados, se necessário.

Está disponível uma variedade de opções de materiais e acessórios para configurar as colunas lineares resolutivas de acordo com seus requisitos. Uma coluna padrão Resolute Linear é configurada com o sistema Resolute AutoPak, sinterizadores de polietileno de 20 μm, um tubo de acrílico, pressão operacional de 3 barg e capacidade de altura do leito embalado de 50 a 550 mm.

As sequências automatizadas permitem o uso total do meio de cultura celular e 'reempacotamento no lugar', economizando valiosos meios de separação por cromatografia e eliminando a necessidade de armazenar excesso de meios de separação quando não estiver embalando a coluna. Ao usar meios de cultura de separação dispendiosa, isso resulta em economia de custos significativa em relação a outros produtos que não são totalmente automatizados.


O sistema Resolute AutoPak foi desenvolvido em resposta direta a uma necessidade do setor por operações totalmente automatizadas. Freqüentemente, as principais operações de preparação da coluna, principalmente o empacotamento, são considerados eventos de alto risco para salas limpas. Esses riscos incluem erro humano, falha no empacotamento e ausência de operadores experientes; eles podem também  resultar em tempo de inatividade da fábrica, perda de produto ou meio adsorvente e uso ineficiente de recursos.

Ao adotar uma abordagem totalmente automatizada, o sistema Resolute AutoPak simplifica bastante a operação, elimina efetivamente o erro do operador e reduz a carga sobre os principais operadores. As seqüências automatizadas garantem que a operação reproduzível e consistente seja a norma. Além disso, a capacidade de utilizar todo o meio adsorvente de cromatografia durante a embalagem resulta em economia de custos e menor variação financeira.

Resolute® AutoPak - Fully automated column packing, unpacking and clean-in-place (CIP) at the touch of a button

PDF | 1,3 MB

Resolute® Linear Chromatography Columns - Automated chromatography columns for pilot and process scale

PDF | 809,6 KB

Request a Quote