Pipetas Eletrônicas
As pipetas eletrônicas Sartorius são os instrumentos ideais para acompanhá-lo no manuseio diário e repetitivo de líquidos em laboratórios, onde a precisão de seus resultados, velocidade e ergonomia são essenciais. Seu controle totalmente eletrônico garante resultados consistentes e independentes do usuário, e seu design leve e ergonômico oferece total conveniência. Com seus vários modos de pipetagem, você pode realizar suas tarefas de manipulação de líquidos mais rapidamente do que com pipetas mecânicas e, com suas amplas faixas de volume, as pipetas eletrônicas Sartorius geralmente cobrem a faixa de volume de duas pipetas mecânicas, reduzindo assim a quantidade de pipetas necessárias em seu laboratório.
Características da Pipeta Eletrônica
Acelere seu trabalho
Pipetas eletrônicas com ampla variedade de modos de pipetagem, desde diluição e titulação até dispensação em série, tornam a pipetagem rápida e fácil. Protocolos definidos pelo usuário aceleram ainda mais a pipetagem de rotina. Isso reduz erros, acelera o trabalho e permite que você se concentre na pipetagem, eliminando a necessidade de alterar modos e configurações de volume para frente e para trás no meio do fluxo de trabalho.
Seja gentil com sua mão
As pipetas eletrônicas são ainda mais ergonômicas de usar do que as pipetas mecânicas. As pipetas eletrônicas reduzem a tensão muscular executando etapas de pipetagem e ejeção da ponta para o usuário. O tempo economizado na pipetagem reduz a carga de esforço repetitivo do usuário e as operações totalmente eletrônicas, incluindo a ejeção da ponta, garantem o máximo conforto do usuário. O peso excepcionalmente leve de apenas 100 g garante uma pipetagem sem esforço.
Explore o Portfólio de Pipetas Eletrônicas
Escolhendo entre Picus® e Picus® Nxt
Picus®
Desfrute do seu trabalho com o premiado Picus®! Seu design altamente sofisticado e totalmente ergonômico reduzirá o risco de lesão por esforço repetitivo (LER). A operação totalmente eletrônica garante a máxima precisão e repetibilidade de seus resultados.
Picus® Nxt
Picus® Nxt assume onde Picus® deixou com recursos adicionais, como protocolos personalizáveis pelo usuário, proteção por senha e lembretes de calibração. Especialmente quando a conformidade com os regulamentos mais rígidos é necessária, selecionando o avançado Picus® Nxt você pode levar sua conformidade a um novo nível com certificação adicional e recursos de segurança.
Caracteristicass excepcionais | Picus® | Picus® Nxt |
Totalmente eletrônico, incluindo ejeção de ponta |
|
|
| Language options | inglês, alemão, francês, russo, chinês | inglês, alemão, francês, russo, chinês |
Rastreador de placas de micropoços integrado |
|
|
Ajuste de calibração | Em 1, 2 ou 3 pontos | Em 1, 2 ou 3 pontos |
Protocolos de pipetagem |
| |
Lembretes de calibração |
| |
| Proteção de senha |
| |
Certificado de calibração acreditado |
|
Perguntas frequentes
As pipetas eletrônicas se assemelham às pipetas mecânicas de várias maneiras. A principal diferença é que as pipetas eletrônicas são ferramentas mais versáteis, graças à aspiração e dispensação eletrônica e aos vários modos de pipetagem. As pipetas eletrônicas também ajudam a reduzir a variância humana.
Um motor eletrônico aciona o pistão para cima ou para baixo para aspirar ou dispensar e, quando a quantidade desejada é atingida, o sistema de freio para com precisão o pistão na posição correta. Os botões de operação e o visor são usados para programar os volumes e modos de operação desejados. As pipetas eletrônicas têm vários modos de pipetagem para acelerar o trabalho. No entanto, é importante observar que pode haver algumas diferenças entre os diferentes modelos.
A principal diferença é que com as pipetas eletrônicas o usuário não move o pistão para aspirar ou dispensar, ou ejetar as ponteiras, mas a pipeta faz isso para o usuário com a ajuda de um motor com o clique de um botão.
Eles reduzem a variância humana enquanto cuidam da aspiração e distribuição. Seus múltiplos modos de pipetagem aceleram o trabalho. As pipetas eletrônicas também oferecem recursos de segurança, como lembretes de calibração e proteção por senha para programas salvos.
A manutenção e calibração básicas são muito semelhantes às pipetas mecânicas. A parte inferior da pipeta eletrônica e mecânica se assemelham. A principal diferença é que de vez em quando você também precisa substituir a bateria.
As pipetas de canal único são ótimas quando você precisa pipetar de e para diferentes tipos de tubos e recipientes. Além disso, para pipetagem de grandes volumes (1,2-10 ml), as pipetas de canal único são a única opção. No entanto, quando você trabalha com grande número de amostras em placas de 96 ou 384 poços, as pipetas multicanal são uma opção melhor.