Pipeta Eletrônica Picus® Nxt

Ergonômico, eficiente e seguro

Você está procurando as seguintes qualidades em uma pipeta e não está disposto a comprometer

  • Confortável de segurar e reduz o risco de lesões por esforço
  • Está em conformidade com os regulamentos de laboratório mais rígidos
  • Acelera seu trabalho
  • Ajuda você a obter resultados precisos vez após vez

Se a resposta for sim, então Picus® Nxt deve ser sua escolha. Ele atende a todos esses requisitos com seu design superior herdado do premiado Picus® e com sua certificação adicional e novos recursos de segurança para conformidade com os regulamentos de laboratório mais rígidos.

Navegue pelos downloads do Picus 

Selecione o seu Picus

"É incrível que uma pipeta eletrônica possa ser essa luz."

Recursos e benefícios

Conformidade com os regulamentos do laboratório

  • Certificado de calibração credenciada de 3 pontos (ISO 17025 e ISO 8655) em conformidade com os regulamentos mais rígidos
  • Lembretes de manutenção e calibração alertam quando o serviço é necessário
  • Proteção de senha avançada para configurações e memória de protocolo de pipetagem
  • Possibilidade de bloqueio da pipeta, quando a sua utilização deva ser evitada, e. em caso de contaminação

Seja gentil com sua mão

  • Exclusivamente leve (pesa apenas 100 gramas) e design aerodinâmico para pipetagem sem esforço
  • O botão de operação de toque suave e a ejeção da ponta eletrônica convenientemente localizados ajudam a minimizar a tensão muscular
  • O design confortável da alça e o gancho para o dedo significam que o Picus® Nxt repousa levemente em sua mão

Obtenha resultados confiáveis

  • O controle eletrônico do pistão e o freio garantem resultados de pipetagem precisos e precisos, independentemente do nível de habilidade do usuário
  • A função de blow-out repetida ajuda a dispensar cada gota, garantindo a recuperação completa da amostra
  • Rastreador de placa exclusivo aumenta a confiabilidade na distribuição de placa de micropoços
  • Filtros Safe-Cone fornecem prevenção de contaminação econômica

Acelere seu trabalho

  • A roda de ajuste exclusiva fornece configuração de volume e navegação de menu extremamente rápidas
  • A ampla gama de modos de pipetagem, desde diluição e titulação até distribuição em série, torna as tarefas de pipetagem rápidas e fáceis
  • Os protocolos definidos pelo usuário aceleram as sequências de pipetagem de rotina
  • Interface de usuário intuitiva com uma variedade de opções de idioma: inglês, francês, alemão, russo e chinês

Características técnicas

  • Os modelos de canal único cobrem uma faixa de volume de 0,2 µl - 10.000 µl e os modelos multicanais uma faixa de 0,2 µl - 1.200 µl
  • 9 modos de pipetagem e 7 modos adicionais
  • Ajuste de calibração em 1, 2 ou 3 pontos
  • Lembretes de manutenção e calibração
  • Partes inferiores autoclaváveis (excl. Modelos de 1200 μl)
  • Carregar com base de carregamento ou cabo micro USB
  • É possível continuar trabalhando com o cabo de carregamento USB conectado
  • A bateria de polímero de lítio permite o carregamento em aprox. 1 hora

Pipetting modes

Modos de pipetagem

Recursos avançados (ADV) * - usado em conjunto com os modos de pipetagem

RastreadorMisturaContadorExcesso
Volume
Ajustamento
Auto-
Dispensando
Repetido
Soprar
Rápido
Dispensando
Pipetagem

✔

✔

✔

✔

Pipetagem reversa

✔

✔

✔

Pipetagem Manual

✔

Multi-Dispensando
 

✔

✔

✔

Diluindo

✔

✔

Dispensação Sequencial

✔

Multi-Aspiração

✔

Titular

✔

Protocolos **

✔

✔

✔

✔

✔


* Advanced functions are used in conjunction with the pipetting mode. 
**The availability of advanced functions varies according to the pipetting mode selected.

Serviços de Instrumentos

A Sartorius fornece uma lista abrangente de serviços de calibração, manutenção e reparo para prolongar a vida útil e garantir a exatidão e precisão contínuas de seus instrumentos de manuseio de líquidos.

Saiba mais

Solicitar mais informações

Como podemos ajudá-lo?