Por que a ergonomia é importante na pipetagem?

A pipetagem é uma das tarefas mais comuns realizadas em um laboratório diariamente. Estudos mostram que mais de 40% dos profissionais de laboratório sofrem de distúrbios causados por pipetagem. Além de causar desconforto ao usuário, as lesões nas mãos e nos braços reduzem a capacidade de trabalho e, consequentemente, a exatidão, precisão e confiabilidade dos resultados. 

Ao tomar conhecimento de seus fatores de risco ergonômicos pessoais e eliminá-los, você pode reduzir o risco de lesão por esforço repetitivo (LER) durante a pipetagem.

Seleção adequada da ferramenta de manuseio de líquidos

Uma maneira de minimizar os riscos ergonômicos é usar ferramentas adequadas para o seu trabalho. Aqui estão algumas coisas que você deve procurar ao selecionar uma pipeta ergonômica:

  • Escolha uma pipeta com baixa força para atuar
  • A pipeta deve ser confortável de segurar e leve
  • O gancho de dedo deve fornecer suporte adequado para minimizar a força de preensão manual
  • A pipeta deve ser adequada para uso com a mão direita e esquerda
  • As pontas devem ser fáceis e leves de anexar e ejetar
  • Escolha uma pipeta multicanal para minimizar a repetição

Quando as tarefas de pipetagem são repetitivas, sua exposição a posturas inadequadas e forças aplicadas pode aumentar o risco de lesões. Para mitigar esse risco, é inteligente usar um modelo multicanal, quando possível, e uma pipeta eletrônica em vez de um modelo mecânico. A força da mão e dos dedos necessária para realizar as tarefas com uma pipeta eletrônica é mínima - semelhante à operação de seu telefone celular ou controle remoto.

Sartorius foca no bem-estar do usuário

Na Sartorius, nos concentramos na ergonomia, facilidade de uso, alta precisão e eficiência ao desenvolver ferramentas para pipetagem. Nossos desenvolvedores visam projetar pipetas que causem o mínimo esforço possível na mão do usuário, garantindo a mais alta precisão e exatidão. As forças necessárias para operar e segurar as pipetas Sartorius são muito baixas. As alças são projetadas para caber em vários tamanhos de mão e em diferentes posições de sustentação, para garantir a pegada mais confortável para usuários destros e canhotos. Seu design sofisticado e compacto faz com que as pipetas Sartorius sintam uma extensão natural do braço e reduz o estresse que leva a lesões como LER (lesão por esforço repetitivo).

  • Nossas pipetas eletrônicas, Picus e eLINE, reduzem a tensão com forças de pipetagem extremamente leves e ejeção de ponta eletrônica. Estas são as suas escolhas mais ergonômicas.
  • As pipetas mecânicas Mline e Proline Plus estão entre as pipetas mais leves disponíveis no mercado. O leve movimento do êmbolo e o recurso Optiload com cones de ponta com mola permitem a montagem e ejeção da ponta com uma força baixa, especialmente em modelos multicanais.
  • As ponteiras para pipeta Sartorius estão disponíveis em racks que são fáceis de abrir com uma mão. Eles são compatíveis com o recurso Optiload para carregamento e ejeção leve da ponteira.

* M.G. Björkstén, B. Almby, E. S. Jansson: Hand and shoulder ailments among laboratory technicians using modern plunger-operated pipettes. Applied Ergonomics 1994 25(2) 88-94.

Mitigar os fatores de risco ergonômicos para melhor desfrutar seu trabalho

Três maneiras de facilitar seu trabalho de pipetagem e minimizar os riscos relacionados


Escolha a pipeta mais adequada para sua necessidade pessoal

Configure sua estação de trabalho para apoiar uma postura corporal neutra

Faça uma pausa a cada 20 minutos de pipetagem



Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento