Absorva tudo corretamente! Papel de blotting puro e membrana CN consistente para resultados reproduzíveis
Papel superior, blotting superior, excelentes resultados, só mesmo com a Sartorius
Os blots perfeitos dependem da membrana e do papel! a Sartorius, desde 1929, é líder mundial na produção de membranas de nitrocelulose com consistência e confiabilidade de fabricação sem precedentes. Os papéis de blotting da Sartorius são fabricados somente com as matérias-primas mais puras, garantindo que eles tenham o grau máximo de absorção, resistência e teor de celulose. Usados juntos, eles fornecem os melhores resultados possíveis para seus tampões!
- Papéis de blotting feitos com forros de algodão de alta pureza para fluxo uniforme de buffer e tampões resultantes
- Membranas CN feitas de nitrocelulose pura e produzem excelentes resultados de sinal-ruído
- Capacidade de aglutinação superior e baixa fragilidade
Mais opções para todas as suas necessidades!
Papéis de blotting com a alta qualidade Sartorius
Os papéis de cromatografia Sartorius estão disponíveis em uma variedade de pesos e espessuras diferentes, bem como em diferentes formatos. Eles foram projetados para cobrir a maioria dos aplicativos de testes de blotting e tornar essa tarefa simples sem esforço, mas altamente consistente.
- Feito de forros de algodão de alta pureza para fluxo uniforme de buffer e borrões ou blottings resultantes
- Sem aditivos para evitar interferência durante a transferência
- Fornecido em folhas, rolos e em tamanhos personalizados para economizar tempo e evitar desperdícios
A Sartorius fornece quatro tipos de papel para a técnica de blotting. Sua superfície extremamente lisa e a espessura relativamente alta fornecem propriedades de absorção e uniformidade superior em toda a área de contato no sistema de transferência de teste blotting. As classes BF 2 e BF 3 são feitas de forros de algodão com mais de 98% de conteúdo de alfa-celulose. As classes BF 1 e BF 4 são feitas de polpa refinada e liners de algodão com mais de 95% de conteúdo de alfa-celulose. Os graus mais altos aumentaram o aumento capilar; classes com maior teor de alfa celulose terão maior resistência e uniformidade.
Consistência é o nome da aposta em ensaios
Consistência incomparável lote a lote - para testes de proteínas e ácidos nucleicos com método blotting
As membranas de nitrocelulose Sartorius são a escolha perfeita para testes de proteínas e ácidos nucleicos com técnica blotting. Com consistência de lote para lote, baixa fragilidade e propriedades prontamente molhadas, oferecem tudo o que você precisa para reproduzir e realizar teste blotting no seu trabalho diário. Aproveite:
- Excelentes resultados sinal-ruído em blotting
- Altas capacidades de ligação
- Consistência lote a lote