Cromatografia com membrana para purificação de proteínas

Experimente altas taxas de fluxo para purificação rápida e robusta de biomoléculas

Dispositivos de alta qualidade para concentração e purificação eficiente de proteínas e partículas de vírus, bem como polimento e coleta de analitos.

Amplie sua cromatografia

Descobrir como
Vivapure 96 well plates

Placas de 96 poços

As placas Sartobind® de 96 poços consistem em 8 tiras individuais e são ferramentas ideais para a triagem das condições operacionais de cromatografia.

Cápsulas (dispositivos de redução de tamanho)

Ideal para a remoção de DNA, vírus, endotoxinas e contaminantes de proteínas. Cápsulas de 4 mm de altura do leito com troca iônica e membranas toleran...

Vivapure IEX

Colunas de centrifugação por cromatografia

Purificação ou fracionamento rápido e fácil de proteínas, DNA e vírus com volumes de amostra de 0,5 mL a 20 mL e capacidade de ligação de 4 a 80 mg.

A Sartobind Lab unit standing upright

Sartobind® Rapid A Lab

Sartobind® Rapid A Lab is an affinity chromatography unit offering a fast, flexible and future-proof solution for antibody purification.

Folhas de membrana

Membranas macroporosas à base de celulose para IEX, quelato metálico ou cromatografia de afinidade (pseudo-) com grande capacidade de moléculas a alta...

Distribuidores de vácuo

Projetados para placas de 96 poços, os coletores facilmente configuráveis ​​têm conexões de liberação rápida para configurar fluxo livre para desperdí...

Capacidade de aglutinação até 50% maior

Economize até 70% de tempo de processamento e espaço de trabalho com a cromatografia de membrana pronta para uso

A tecnologia da membrana Sartobind® permite que você mude de colunas caras e grandes e lentas para pequenas cápsulas de uso único. Esses adsorventes de membrana estão prontos para uso e economizam tempo. Mude para a cromatografia de uso único e elimine as etapas de embalagem, limpeza e revalidação.

  • Remova com eficiência contaminantes como DNA, endotoxina, proteínas das células hospedeiras e vírus até 30 vezes mais rápido
  • Obtenha 10 vezes mais capacidade de encadernação
  • Melhore seu processo MAb de uso único e beneficie-se de uma economia de buffer de 75% em comparação com resinas
  • Cápsulas otimizadas para volume vazio podem exibir até 50% maior capacidade de ligação dinâmica com 10% de avanço em comparação com as cápsulas absorventes convencionais



Suportes e Acessórios

Tudo para sua configuração

Serviços

Oferecemos uma gama completa de serviços, desde projeto conceitual, engenharia detalhada até manutenção regular.

O aplicativo para cromatografia com membrana

Sartobind® se torna móvel

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Solicite mais informações

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento