Rápido, preciso e confiável

Soluções de amostragem asséptica TakeOne®

Pré-montado, pré-esterilizado, de uso único: para amostragem simplificada

A amostragem asséptica é um componente principal de um programa eficaz de controle microbiano. As amostras coletadas com o TakeOne® são usadas para medir atributos críticos de pureza, como carga biológica e níveis de endotoxina, bem como parâmetros importantes do processo, como metabólitos, nutrientes, osmolaridade, pH e muito mais. As soluções de amostragem asséptica TakeOne® foram projetadas para integrar-se perfeitamente com aço inoxidável ou processos de uso único.

icon ergonomic hand
Pronto para usar

Os dispositivos de amostragem chegam embalados individualmente, pré-montados, esterilizados por gama e prontos para uso imediato.

Totalmente Escalável

As amostras podem ser coletadas em uma variedade de recipientes, incluindo bolsas, frascos, tubos e seringas, e em uma variedade de volumes em escala de P&D e manufatura.

Projetos ergonômicos amigáveis ao operador

Mecanismos fáceis de conexão e desconexão facilitam os procedimentos de amostragem e aumentam a eficiência do processamento.

Encontre a Solução de Amostragem Certa

As soluções de amostragem TakeOne® foram projetadas para atender aos requisitos de amostragem das diversas abordagens de fabricação atuais. Eles podem ser usados para obter amostras de reatores e vasos de aço inoxidável ou sistemas e montagens de uso único, fornecendo soluções econômicas e tecnicamente robustas para todos os ensaios microbiológicos e de monitoramento de processo de rotina. Uma série de bolsas, frascos e tubos são projetados para preservar a integridade asséptica da fonte da qual a amostra é retirada.


AtributosTakeOne® PDSTakeOne® Flex
Tipo de equipamentoAço inoxidávelUso único
Aço inoxidável*
Tipo de conexãoPortas sanitárias de 1,5" e 2" porta de segurança de 25 mm (vários comprimentos)Conector asséptico sem gênero AseptiQuik® S de uso único
Tipo de DesconexãoTipo de Desconexão Quickseal® 1/8" x 1/4" seccionador asséptico**Tipo de Desconexão Quickseal® 1/8" x 1/4" seccionador asséptico**

Saiba mais

Saiba mais

* com dispositivo TakeOne® Flex
** outros sob consulta

Amostragem de equipamentos de aço inoxidável

Soluções TakeOne® para equipamentos de aço inoxidável

  • O design exclusivo do dispositivo integra uma câmara asséptica para garantir um caminho de fluido fechado, evitando qualquer risco de entrada microbiana.
  • A placa frontal de aço inoxidável 316L garante compatibilidade com todos os equipamentos de aço inoxidável.
  • Montado na interface do tanque garante uma amostra representativa e evita pernas mortas.
  • A agulha com mola permite o controle completo dos volumes de amostra e melhora a precisão da amostragem.

Acesse fluidos de processo em equipamentos inoxidáveis pressurizados usando dispositivos Sartorius projetados para encaixar em portas comumente usadas.

  • Amostragem fechada e asséptica
  • Amostras perfeitamente representativas
  • Pré-montado e pronto para uso ou configurável no ponto de uso
  • Coleta de amostras sob demanda
  • Design ergonômico de fácil operação
  • Totalmente de uso único e descartável

Linhas de amostragem totalmente fechadas e independentes

Dispositivo de 25 mm com até 3 linhas de amostragem

Dispositivo de 1,5" com até 5 linhas de amostragem

Dispositivo de 2" com até 9 linhas de amostragem

Como amostrar usando dispositivos TakeOne®

Acesse fluidos de processo em equipamentos inoxidáveis pressurizados de forma rápida, fácil, precisa e segura.

Passo 1 - Receber

Passo 2 - Instalar

Etapa 3 - Amostra

FM_TakeOne--_4726

Etapa 4 - Desconectar

Etapa 5 - Removedor

Etapa 6 - Descarte com segurança

Quebre os gargalos do processo com os dispositivos TakeOne®

Projetado para obter amostras representativas para resultados precisos sem risco de falsos positivos para cada etapa do processo. Um projeto de sistema fechado garante que os fluidos do processo possam ser facilmente coletados para análise, protegendo o processo de agentes adventícios.

  • Pré-montado
  • Pré-esterilizado
  • 100% integridade testada
  • Seleção com curadoria de recipientes de coleta para resultados de ensaio confiáveis e repetíveis

Solicite um orcamento

Increase Agility with TakeOne® Flex 

Sartorius’ solution allows you to react quickly on demand, while meeting all of your varied sampling needs. Decoupled devices and containers ease handling of complex equipment while allowing for process variability up until a sample is taken at the point of use. Select and connect the collection container of choice at the moment the sample is required.

Request a Quote

Ajuste Sua Solução de Amostragem com TakeOne® Design Services

Os serviços de projeto TakeOne® utilizam uma ampla variedade de componentes, como materiais alternativos de tubos e recipientes de coleta, para que você possa modificar recursos padrão ou criar projetos personalizados para atender aos seus requisitos exclusivos. Confie na experiência baseada em aplicativos da Sartorius para ajudar a ajustar seus projetos e otimizar seu processo.

Saiba mais

Amostragem de Sistemas de Uso Único

TakeOne® para sistemas de uso único

Uma coleção diversificada de recipientes e válvulas de amostragem conectadas diretamente a conjuntos e sistemas de uso único por meio de conectores assépticos ou tubos TPE soldáveis são adequados para todas as aplicações biofarmacêuticas. As soluções modulares de amostragem da Sartorius facilitam o manuseio de equipamentos de processo complexos e permitem a variabilidade com conexões de ponto de uso. Isso fornece o mais alto grau de flexibilidade e adaptabilidade para amostragem e manuseio de fluidos de pequeno volume.

Solicite um orcamento     Consulte nossos especialistas

Aumente a agilidade com as soluções de amostragem flexível TakeOne®

Evite sobrecarregar seu programa de gerenciamento de estoque. Mantenha apenas alguns SKUs (unidades de manutenção de estoque) e crie dezenas ou centenas de soluções de amostragem diferentes para todos os seus sistemas e montagens de uso único.

O TakeOne® Flex possui uma vasta gama de diferentes opções de amostragem de uso único:

  • Bolsas
  • Garrafas
  • Tubos de centrifugação
  • Válvulas de amostragem multiuso
  • Coletores de contêineres

Uma abordagem modular permite o uso de conjuntos de sacolas padronizados em uma ampla variedade de aplicações, acomodando vários tipos de contêineres.

Solicite um orcamento

Ajuste Sua Solução de Amostragem com TakeOne® Design Services

Se você precisa de recursos padrão ajustados ou de designs personalizados para atender às suas necessidades exclusivas, os serviços de design TakeOne® utilizam uma ampla variedade de componentes, como materiais alternativos de tubos e recipientes de coleta, ou adicionam recursos e funcionalidades. Confie na experiência baseada em aplicativos da Sartorius para ajudar a ajustar seus projetos e otimizar seu processo.

Saiba mais

Produtos relacionados

Conjuntos e montagens de tubos

Sartorius brings together multiple technologies and vast experience, with more than 1.2 million sterile connections supplied every year.

Serviços de Validação Confidence®

Confidence® comprova a resistência e integridade dos contêineres em condições reais e/ou simuladas de embarque

Saiba mais sobre TakeOne®

Nota de aplicação em destaque

Selecionando o Recipiente de Coleta de Amostra Certo

Nem todas as amostras são iguais — a categorização de um plano de amostragem por tipo de ensaio reduz os custos, melhora os resultados da amostragem e otimiza a capacidade da solução de amostragem.

Baixar nota de aplicacao

Ativos Relacionados

TakeOne® - Design Services for Aseptic Sampling Solutions

PDF | 496,2 KB

The Importance of Aseptic Sampling Devices in a Bioburden Reduction Strategy

PDF | 390,9 KB

Aseptic Sampling Best Practices: Sample Collection for pH and Gas Analysis

PDF | 540,2 KB
Application Note

Aseptic Sampling Best Practices - Endotoxin Binding Affinity

PDF | 512,6 KB

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário

Ativos Relacionados

Conjuntos e montagens de tubos

Um portfólio abrangente de conjuntos de tubos padrão e personalizados para transferência, distribuição ou enchimento de fluidos em processo.

Armazenamento e transporte de líquidos

Os sacos de uso único Flexsafe® 2D e 3D são projetados para armazenar e transportar todos os fluidos de bioprocessamento.

Frozen Storage and Shipping

Sartorius offers an integrated family of products purpose-designed for the modern biopharmaceutical cold chain.