Reagentes e consumíveis para análise celular

Kits otimizados para perfis imuno-oncológicos, descoberta de drogas com base no sistema imunológico, desenvolvimento de linha celular e descoberta de anticorpos.

A Sartorius oferece uma extensa coleção de reagentes e consumíveis validados e específicos para aplicações que são projetados para maximizar a eficiência em perfis imuno-oncológicos, descoberta de drogas imune, desenvolvimento de linha celular e descoberta de anticorpos.

Os reagentes, linhas celulares e consumíveis Incucyte funcionam com o sistema de análise de células vivas como uma solução pronta para uso em uma ampla gama de aplicações. Nossos kits de ensaio, reagentes de rotulagem de células vivas, linhas de células pré-rotuladas, microplacas especiais e software de aquisição e análise de imagens especificamente desenvolvido permitem a análise quantitativa de células vivas em tempo real.

Os kits de reagentes Multicyt® validados para o Intellicyt iQue Screener PLUS oferecem formatos de rendimento flexíveis e uma formulação sem lavagem que economiza tempo, melhora a reprodutibilidade e permite a miniaturização do ensaio.

Incucyte

Reagentes e consumíveis Incucyte

iQue

Reagentes e consumíveis IntelliCyt

Instrumentação de análise celular

Sistema de análise de células vivas Incucyte

Permite visualizar imagens em tempo real e analisar a saúde, movimento, morfologia e função das células diretamente da incubadora por dias, semanas ou...

NOVO! iQue® 3

Uma plataforma de citometria de fluxo mais rápida e inteligente que permite que a função de fenótipo e de multiplexação celular a leve da amostra para...

Análise de células vivas para acelerar a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos

Reagentes, linhas celulares e consumíveis funcionam com o sistema de análise de células vivas como uma solução pronta para uso em uma ampla gama de aplicações. Nossos kits de ensaio, reagentes de rotulagem de células vivas, linhas de células pré-rotuladas, microplacas especiais e software de aquisição e análise de imagens específicas permitem a análise quantitativa de células vivas em tempo real de uma ampla variedade de processos celulares ao longo do tempo, diretamente de um incubadora de laboratório padrão.

  • Saúde celular (apoptose, citotoxicidade, proliferação)
  • Esferóides
  • Destruição de células imunológicas
  • Migração / Invasão Celular
  • Quimiotaxia
  • Internalização de Anticorpo
  • ImunocitoquímicaFagocitose
  • Neurite
  • Dynamics
  • Angiogênese
  • NETosis

Nossos kits de ensaio, reagentes de rotulagem de células vivas, linhas de células pré-rotuladas, microplacas especiais e software de aquisição e análise de imagens específicas permitem a análise quantitativa de células vivas em tempo real de uma ampla variedade de processos celulares ao longo do tempo, diretamente de um incubadora de laboratório padrão.

Encontre kits otimizados para uma ampla gama de aplicações.

  • Perfil de imuno-oncologia
  • Descoberta de drogas de base imunológica
  • Desenvolvimento de linha celular
  • Descoberta de anticorpos

Soluções abrangentes para análise celular

Recursos Incucyte

Obtenha mais informações sobre a pesquisa que o Incucyte permitiu (publicações revisadas, notas técnicas e mais)

ique3 advanced flow cytometry platform

Recursos Intellicyt

Descubra como outros cientistas estão usando o iQue em suas pesquisas (notas de aplicação, webinars, e-books e muito mais).

Aplicações em ciências da vida

Melhore sua carga de trabalho com nossa ampla seleção de ferramentas eficientes e ergonômicas.

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento