Incremente sua pesquisa com os sistemas de análise de célula viva Incucyte®

Imagem e análise de célula viva quantitativa em tempo real — dentro da incubadora

Como parte da dedicação da Sartorius para fornecer o portfólio mais inovador de análise celular do setor, oferecemos os sistemas de análise de célula viva Incucyte®. São soluções inovadoras para imagens de células vivas, que fornecem novos dados sobre mecanismos biológicos em velocidades, profundidade e escala incomparáveis.

Os sistemas de análise de célula viva Incucyte® são plataformas de imagens e análises quantitativas de células vivas em tempo real que permitem visualizar e quantificar o comportamento da célula ao longo do tempo, coletando e analisando imagens dia e noite automaticamente dentro de uma incubadora laboratorial padrão. Isso permite que os pesquisadores façam medidas cinéticas cronometradas de células vivas ao longo de dias e semanas, gerando dados sobre processos biológicos ativos em tempo real.

Saiba mais sobre os sistemas Incucyte®

Solicite mais informações

O portfólio de instrumentos Incucyte® inclui o renomado e abrangente sistema de análise de célula viva Incucyte® S3

Veja quando e como suas células estão se comportando com o sistema de análise de célula viva Incucyte® S3. Obtenha informações mais detalhadas e fisiologicamente mais relevantes sobre suas células- além de dados cinéticos em tempo real. O Incucyte adquire e analisa automaticamente imagens dia e noite, fornecendo uma análise rica em informações fáceis de obter. Temos uma coleção que cresce rapidamente de mais de 2.500 artigos revisados por colegas, e novas aplicações que usam o Incucyte® são publicadas constantemente.

Saiba mais sobre o Incucyte® S3

Incucyte® — confiável para pesquisadores que precisam de resultados confiáveis

Faça novas perguntas

Faça novas perguntas e obtenha novos dados em uma ampla gama de aplicações como exame da saúde celular, função da célula, viabilidade da célula, monitoramento e fluxos de trabalho celulares, ensaios de célula viva, imuno-oncologia, imunologia, oncologia, terapia celular e neurociência.

Gere novos dados rapidamente e acelere descobertas com um sistema desenvolvido para vários tipos de célula, desde células tumorais proliferativas até células imunológicas não aderentes e células primárias sensíveis. O design do Incucyte® inclui um sensor óptico móvel com incubação ininterrupta. Realize o monitoramento da célula em tempo real e a supervisão da saúde e viabilidade celular, migração e invasão, além de uma grande variedade de ensaios celulares fenotípicos.

Melhore a produtividade

Melhore a produtividade com uma preparação de amostras simples e flexível. Faça a transição suave de uma etapa do fluxo de trabalho para a outra, com bandejas intercambiáveis para apoiar frascos de cultura de tecido, pratos ou placas com vários poços

O sistema de análise de célula viva Incucyte® S3 é compatível com uma grande variedade de recipientes de cultura, com até seis microplacas de cada vez. Os usuários podem programar experimentos em diferentes frequências e ampliações de aquisição de imagem em paralelo. Realize a análise dia e noite, mesmo quando você estiver dormindo. Sua análise não para.

Mesmo que você queira simplesmente melhorar os resultados experimentais com controle de qualidade de cultura celular aprimorado ou estudar complexas interações celulares, os sistemas de análise de célula viva Incucyte® pode atender suas necessidades. Há suporte para vários usuários, além de acesso em rede remoto com licenças gratuitas e ilimitadas.

Proteja suas células

Use os reagentes Incucyte para mínima interferência celular e eficiência máxima e, ao mesmo tempo, reduza os artefatos e realize análises sem remover células da incubadora e atrapalhar as culturas. Assim é possível realizar análises baseadas em imagem com muitas informações combinadas com a praticidade e o rendimento de ensaios de microplaca, enquanto as células são mantidas em um ambiente fisiologicamente relevante.

Obtenha novas respostas

Obtenha novas respostas adquirindo e visualizando imagens ao longo do tempo. Modos de fluorescência e aquisição de imagens em fases HD estão disponíveis. Obtenha medidas cinéticas e análises de imagens eficientes, avançadas e reprodutíveis. Com o Incucyte®, você terá dados e precisão em todas as etapas.

Consultas sobre produto

Você tem alguma dúvida sobre produtos e serviços Incucyte? Precisa de um orçamento? Entre em contato on-line ou por telefone e um dos membros da nossa equipe retornará imediatamente.

EUA 734-769-1600
Reino Unido +44 1763 227400
Japão +81-3-5826-4795

Solicite mais informações

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento