IntellicytiQue3

Citometria de fluxo mais rápida e mais inteligente

O novo iQue3, o último lançamento da linha de instrumentos iQue Screener PLUS, é uma plataforma avançada de citometria de fluxo com foco em velocidade da configuração até a aquisição e análise para você ir da amostra até resultados acionáveis em tempo recorde. Uma nova estação de enxágue aprimorada recém-integrada monitora o uso e o consumo de reagentes do sistema, garantindo uma maneira inteligente de detectar se sempre há uma quantidade suficiente para concluir a execução.

A plataforma permite que os pesquisadores adquiram e analisem ensaios multiplexados de alto conteúdo necessários para avaliar a função de células imunológicas combinando a análise de fenotipagem imunológica celular, saúde da célula e proteína secretada (citocina) em todos os poços de uma placa de microtitulação.

O software ForeCyt integrado resolve os problemas de análise associados à geração de dados multiparamétricos permitindo a rápida visualização e interpretação de dados. Ferramentas como mapas de perfil, curvas IC50/EC50 geradas automaticamente e modelos de análise facilitam a análise no final de uma execução. Um recurso de análise avançado chamado Panorama permite a análise instantânea de várias placas, mesmo se executadas em dias diferentes. Todas essas ferramentas reduzem o tempo de análise de dados de dias para minutos.

Saiba mais sobre o IntelliCytiQue3

As principais vantagens com relação aos métodos atuais incluem:

  • Velocidade — amostragem de placas mais rápida, análise integrada, ensaios multiplexados sem lavagem e novas ferramentas de redução de dados
  • Miniaturização — os menores volumes de ensaio e de amostra, como apenas um microlitro, economizam reagentes e preservam células preciosas
  • Conteúdo — análise rápida, multiplexada e de alto conteúdo de células, grânulos e proteínas secretadas
  • Usabilidade — ambiente para vários usuários, simples e escalável com automação de fluxo, análise abrangente e ferramentas de visualização
  • Insight — vincule informações, execute cenários, crie conhecimento e tome decisões melhores

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento