天びんのモニタリング
直線性
天びんの特性曲線の理論上の直線的な傾きから少しでもずれていると、いわゆる直線性の誤差が生じます。天びんが高精度の基準を満たすためには、最適な直線化が必要です。そのため、 Cubis® は自動的に線形化を行うことで、これらのエラーを排除します。
再現性: reproTEST
Cubis® では、天びんが設置されている場所で標準偏差を求めることができるため、ひょう量結果の再現性をチェックできます:キーをワンタッチするだけです。この便利なreproTEST機能により、天びんの環境が適しているか否かを素早く判断することが可能で、天びんは常に最適で信頼性の高い重量測定を行うことができます。