Cubis®を用いた高性能ひょう量

高性能ひょう量用のCubis®プレミアムラボ用天びん

標準から完全にカスタマイズされたラボ用天びんの設定をします

ザルトリウスのCubis®プレミアムラボ用天びんは、2009年の発売以来、世界的な製薬ラボなど、製薬業界のラボのような最も厳格な要件を課せられる規制分野で使用するためのベンチマークとなっています。

モジュール性

製薬向け天びん

USP Chapter - 41

選択はユーザー次第です:必要とするものを正確にお選びください

プレイとコントロールユニット、ひょう量モジュール、データインターフェースモジュールなど、お好みのものを組み合わせた使用が可能です。幅広いオプションの中から選択することで、思い通りの天びんを構成することができます。その結果、プロセスへの組み込みに最適な器具ソリューションを実現します。

Cubis® Individual | 完全なる個別対応

独自のCubis® Individualコンセプトにより、特定のアプリケーションの要件に合わせてカスタマイズされたプロファイルの作成が可能です。ラップトップを使用する必要はありません。データをソフトウェアインフラストラクチャーに統合することから始めて、ひょう量プロセスの完全な制御を実装するまで、すぐに続けることができます。高速、明確に定義されたワークフロー、エラーと無縁であること ― これがお客様にとってのメリットです。また、いつでもどこでも必要な場所にインストールできるQアプリを使用することで、これらすべてを達成することができます。

詳細を見る

APC: 高度な製薬コンプライアンス

高度な製薬コンプライアンス(APC)機能を統合したパッケージを搭載しているCubis®は、確かな結果を得るための完全なサポートを提供します。これらのAPC機能は、クライアントのひょう量機器やプロセスを完璧にモニタリングし、データの互換性とトレーサビリティを確保するために設計されています。

詳細を見る

金地金スケールGBB GBB14202S-0CE

この特別なモデルは、最大14.2 kg/456 oztまでの金地金のひょう量に理想的です。特別なドラフトシールドと衝撃保護機能により、金地金をひょう量する際の最適な使用を保証しています。

詳細を見る