エルゴノミクスに基づくひょう量とエラーのないひょう量タスクのためのサンプルホルダー

ラボ作業を楽にするアクセサリー新製品

  • 多種多様なバイアル、フラスコ、サンプルのために設計された12種類のサンプルホルダーから選択
  • レスポンスタイムの短縮と、ひょう量時の安定性が改善
  • 高品質チタン製で、腐食や磁気の影響を防ぐ

フィルター用皿

新製品のフィルター用皿YSH30は、直径150 mmまでのフィルターを完璧にひょう量できるセミミクロ・分析天びん用のひょう量皿です。ウルトラミクロ・ミクロ天びんでは50 mm(YSH34)、75 mm(YSH35)、90 mm(YSH36)のフィルター用ホルダーをご利用いただけます。

セーフロックチューブホルダー

新製品である2 mLまでのコニカルチューブ用ホルダー(ミクロ天びん用YSH13、セミミクロ天びんと分析天びん用YSH15)と5 mLまでのコニカルチューブ用ホルダー(セミミクロ天びんと分析天びん用YSH19)により、マイクロチューブやコニカルチューブを天びんに簡単かつ安全に置くことができます。

バイアル瓶・丸底フラスコ用ホルダー

新製品のホルダーYSH37により、ひょう量皿上で固定スタンドなしでも丸底フラスコを簡単に置けます。

シリンジホルダー

新製品のホルダーYSH46により、さまざまなサイズのシリンジをひょう量皿に簡単に置くことができます。充てんの有無にかかわらずシリンジを、例えばキャリブレーション用に、完璧にひょう量することができます。

ボート型ひょう量皿/薬包紙用ホルダー

新製品のホルダーYSH26により、ボート型ひょう量皿や薬包紙をひょう量皿に簡単に配置し、しっかりと固定することができます。さらに、ファラデーケージ効果による静電気の影響が低減します。

バイアル瓶ホルダー

新製品のコニカルチューブホルダーYSH23は、さまざまなサイズのコニカルチューブを開口部からサンプルを容易に投入することができるよう、各方向に簡単に配置することができます。