超純水製造システム
超純度のパフォーマンスを実現する設計
超純水は分析を成功させるうえで欠かせません。しかしながら、分析手法はますます高感度となってきており、そのため干渉の影響を一層受けやすくなっています。安定して質の高 い水は、分析結果の再現性を確保し、時間のかかる分析の繰り返しを防ぐ決め手となります。
Arium®超純水製造システムは、クロマトグラフィーや質量分析など、さまざまなアプリケーションで使用されるType 1超純水を製造するための、非常に幅広いモジュール設計のシステムです。
超純度のパフォーマンスを実現する設計
Arium® 超純水システムは、クロマトグラフィー、質量分析および多くのアプリケーションのためのType I 超純水を製造するための非常に幅広い範囲モジュール設計のシステムを提供します。個々の超純水要件に合わせて、Arium® Mini、Arium® Mini Essential、Arium® Pro の 3つのモデル・バージョンから選択することができます。
Arium® Miniを徹底解剖

Your Arium® Miniを使うメリット
信頼性と再現性の高い水質を確保します。オプションでUVランプの搭載も可能です。
モデルタイプに応じて、ザルトリウス独自のBagtanl技術により、時間のかかる洗浄作業が不要になります。
タッチ式カラーディスプレイで、重要な分注オプションに直接アクセスできます。
幅28cmの省スペース設計で、あらゆるラボの環境にフィットします。
日常のアプリケーションに最適なArium® Mini のバージョン
給水用水 | Arium® mini | Arium® mini essential | Arium ®mini plus |
水道水に直接接続 | ✔ | ||
前処理水給水管 (RO | DI ライン)に直接接続 | ✔ | ||
前処理水(供給容器から) | ✔ |
純水 | Arium mini | Arium mini essential | Arium mini plus |
Type 1 水 | ✔ | ✔ | ✔ |
Type 3 水 | ✔ |
アプリケーション | Arium® Mini | mini essential | mini plus | Arium® Mini UV | mini essential UV | mini plus UV |
緩衝液・培養液の調製 | ✔ | ✔ |
組織診断 | ✔ | ✔ |
試薬、空サンプルなどの調製 | ✔ | ✔ |
ELISA (酵素結合免疫測定法) | ✔ | ✔ |
AAS | GF-AAS (原子吸収分光法) | ✔ | ✔ |
測光法 | ✔ | ✔ |
SPE (固相抽出) | ✔ | |
IC (イオンクロマトグラフィー) | ✔ | |
ICP-MS (誘導結合プラズマ質量分析法 ) | ✔ | |
GS-MS (ガスクロマトグラフ質量分析法) | ✔ | |
HPLC (高性能液体クロマトグラフィー) | ✔ | |
LC-MS (液体クロマトグラフィー/質量分析) | ✔ |
Bagtank技術を統合した唯一のシステム
元々製薬業界向けに開発された、Arium® Miniの側面にタンクシステムとして統合されたシングルユースのバッグは、中間的に保管された純水を二次汚染から確実に保護します。
5 Lのバッグは、ザルトリウスが独自に製造したS71フィルム素材の多層構造になっており、ISOとUSPの生体適合性基準に適合に準拠しています。Arium® バッグの品質と構成により、後のType 1超純水製造時までに前処理純水の理想的な保存ができます。
従来のタンクと比較して、シングルユースの Arium® バッグは 5 分足らずで簡単に交換可能で、簡単に貯蔵タンクを更新することができます。これにより、時間のかかる洗浄だけでなく、危険な除菌作業も不要になります。さらに、側面に組み込まれたArium®バッグは、純水の二次汚染を確実に防ぎ、長期的に安定した水質を確保します。
Arium® Mini Essential – DI水栓を備えた研究室のための新しいシステム
DI水栓を備えたラボ用の新しいシステムです。
あなたのラボには、前処理された(RO|DI|EDI)水を供給するコネクションが提供されているでしょうか?それならば、新しいArium® Mini essentialを用いて、タイプ 1 超純水の日常の要件を満たすのが最適です。
この省スペースシステムは、研究室の現場 DI 水ラインに直接接続されるため、中間貯蔵用の保管タンクなしで完全に管理されます。直接供給される DI給水は、直ちに超純水製造プロセスにかけられます。
この技術により、新しい Arium® Mini essential がタイプ1のラボ用純水製造のためのシステムのポートフォリオを完成させ、Arium® Mini 製品ファミリーのすべての革新と利点を提供します。
- タイプ1の超純水が1日10リットル必要な場合
- オプションのUVランプ、特に分析アプリケーションに最適
- カラータッチディスプレイによりすべての分注オプションに直感的にアクセス可能

Arium® Proアプリケーション指向の超純水製造システム
カスタムメイドのArium® Proシリーズ
The Arium® Pro Type 1 超純水システムは、日常のラボ作業を容易にする実用的なアプリケーション指向の設計に着想を得ています。0.055 μS/cm の一貫して高品質のタイプ1の水を毎分 2 リットルまで供給し、最高の再現性を実現する結果を保証します。
アプリケーションに特化したシステム
Arium® Proシリーズは、特定のニーズに理想的な適応をするために、アプリケーション指向システムの非常に幅広い選択肢を提供します。ザルトリウスは、バイオアプリケーション用の統合ウルトラフィルターや分析アプリケーションのためのUVランプなど、ユーザーのアプリケーションに最適なものを選択できるように、柔軟なオプションの選択肢を提供しています。これらはコストを削減するだけでなく、結果の質を最適化するのです。
有機不純物の絶対的な信頼性の高い測定
特に分析アプリケーションの場合、システムにTOCモニターを装備することができます。この校正ユニットにより、継続的で信頼性の高いTOCレベルのモニタリングが可能になります。