サイトメトリーによるハイスループットスクリーニング(HTS)

iQue® 3 HTSサイトメトリープラットフォーム ー 96ウェルプレートを5分間でスクリーニング

従来のフローサイトメーターの性能では限られたサンプル数の分析はできても、抗体やキメラ抗原受容体(CAR)T細胞の迅速なスクリーニングには不十分でした。
従来のフローサイトメータでは一度に測定できるサンプル数に限りがあり、抗体やキメラ抗原受容体(CAR)T細胞の迅速なスクリーニングには不向きでした。

iQue® 3 HTSサイトメーターは、ハイスループットスクリーニングアプリケーションを支えるデータ生成エンジンとして、この重大なギャップを解消します。iQue® 3 HTS サイトメーターのユニークな特長は、セットアップからデータ取得、解析までのスピードと使いやすさにあり、生産性の向上に大きく貢献します。

特許取得済みのサンプリングメソッドを特長とするiQue® 3は、業界最速レベルのサンプル取得が可能です。96ウェル、384ウェル、または1536ウェルプレートをサポートし、汎用ロボットシステムとの統合により、プレートの連続ローディングを容易にします。統合された解析ツールや斬新な可視化ツールと相まって、このプラットフォームが質の高い結果を迅速に提供することで、より早く治療薬の開発を行えます。

見積もり、デモを依頼する 
サイトメトリーアプリケーションを使ったハイスループットスクリーニング(HTS)の探索
 

iQue®ハイスループットスクリーニング(HTS)サイトメトリープラットフォームをご覧ください

iQue® 3の動きを見る

iQue®️ 3 HTS サイトメトリーの動きをご覧ください

システム概要:iQue® 3 HTSサイトメーター

見積もり、デモを依頼する

  • 無人運転オートメーション、包括的な解析、可視化ツールを特長としたうえに、シンプルでスケール調整に柔軟、およびマルチユーザーな使用環境等、従来のフローサイトメーターには無い機能と性能
  • 事前の分析を伴うセットアップが不要で、パワーユーザーに便利な簡単操作
  • さまざまな細胞およびビーズベースの分析に適した柔軟なプレートフォーマット
     

96または384ウェルプレートの迅速な自動処理

  • 特許取得 の高速微量サンプリングプロセスにより、96ウェルプレートを最短5分間、384ウェルプレートを20分間で処理
  • サンプルはエアギャップで区切られた液送方式で検出部に送られるため、プレート全体のデータを一度に処理可能
  • ユニークな試薬カートリッジステーションの採用で、複数のプレートを無人で処理可能 

細胞表現型と分泌タンパク質の同時検出

リアルタイムのデータ取得と分析、そして結果の動的な視覚化

  • 迅速なアッセイの最適化 - ゲート調整が即時に解析に反映される
  • プレート間で再現性のある、簡単で双方向性のアッセイ開発、および判定環境
  • プレートレベルのアノテーション、分析、可視化の各機能は、標準集団選択ツール内に統合

フローサイトメトリーソフトウエアを見る

ザルトリウスがお届けする、サイトメトリーによるハイスループットスクリーニング(HTS)

生物学的関連性、再現性およびコスト効率に優れたHTSサイトメトリー

icon-productivity

スピード

最速レベルのプレートサンプリング、統合された分析、斬新なデータ低減ツールにより、実験全体を通した業量が生み出すボトルネックを解消します

スピード
icon-water-drops

ミニチュア化

アッセイボリュームの最小化により、わずか1 µLのサンプリングで試験可能。貴重なサンプルと試薬を節約します

ミニチュア化
icon-assay

内容

同一ウェル内での表現型とサイトカインの同時測定を通して、より生物学的関連性の高いデータを生成します

内容
icon-pipette

操作性

48時間の無停止連続運転、および自動QCビーズ攪拌機能等の無人自動化機能を備えた、シンプルでマルチユーザーな環境を堪能してください

操作性
icon-light-bulb-on

洞察

実用的な結論への最短経路を示す斬新なデータの可視化で、複雑なデータセットであっても意思決定までの時間を劇的に短縮します

洞察
icon-antibody-screening

iQue® 3 HTSサイトメーター

実例をご覧いただき、iQue® 3がどのように研究を変えることができるのかご確認ください

見積もり、デモを依頼する

サイトメトリーアプリケーションによるハイスループットスクリーニング(HTS)

サイトメトリーアプリケーションによるハイスループットスクリーニング(HTS)で、ユーザーの最重要研究をサポート

病態を効率的に特長付け、シングルセルが低分子、抗体、サイトカイン、その他の要因による刺激にどのように反応するかを明確に把握するためには、複数の生物学的リードアウトの定量的測定が必要です。

iQue® HTS by サイトメトリーアプリケーションは、1つのウェルで複数の細胞タイプおよびさまざまな細胞パラメーターの評価を可能にし、合理化されたハイスループットワークフロー、向上したデータ一貫性、高度な情報を含むデータセットの生成を実現します。
 

見積もり、デモを依頼する

サイトメトリーアプリケーションによるハイスループットスクリーニング(HTS)の詳細はこちら

抗体の特性

抗体の結合、機能、力価をプロセス全体で多重処理することにより、データのスループットと質を向上

サイトカインプロファイリング

より少ない細胞数および試薬で、複数の細胞パラメータをより迅速に評価

細胞モニタリングとワークフロー

シンプルで従いやすく、生物学的洞察を深める、合理化された複合ワークフローとプロトコル

細胞の健康性と増殖

iQue® HTSプラットフォームで、細胞の健全性、生存率および増殖を細胞ごとに解析

サイトメトリーソフトウエア、試薬、消耗品によるハイスループットスクリーニング(HTS)

サイトメトリーソフトウェアによるハイスループットスクリーニング(HTS)

iQue Forecyt® ソフトウェア - 迅速なデータの可視化と解釈

統合されたiQue Forecyt®ソフトウェアは、迅速なデータの可視化および解釈を可能にし、マルチパラメトリックデータ生成に伴う解析ボトルネックを解消します。

プレートのサンプリング終了と同時にすべてのデータを解析することで、データ解析時間を数日から数分に短縮します。

フローサイトメトリーソフトウェアの詳細はこちら

フローサイトメトリー試薬と消耗品

iQue® HTSプラットフォーム向けに最適化

iQue®キットのほとんどが無洗浄プロトコルで使用できるように開発されており、幅広いスループットのニーズに対応するようパッケージ化されています。

これらのキットは、iQue® HTSサイトメーターおよびiQue Forecyt®ソフトウェアと組み合わせて使用し、複雑な生物学への深い洞察を得るために、細胞およびビーズを用いた大量でハイスループットなスクリーニングを可能にする統合したソリューションを提供します。

フローサイトメトリー試薬の詳細はこちら

iQue®の仕様と光学系の構成

iQue® 3は複数光学系の構成およびフレキシブルなプレートフォーマットで使えます

iQue® 3 HTSサイトメトリ―プラットフォームは、幅広いスクリーニングおよび実験アプリケーションに対応するため、3種類の機器構成があります。エントリーレベルの2レーザーiQue® 3 BRは青色レーザーと赤色レーザーを搭載しており、多くのパラメーターを必要としないアプリケーションに適していますが、iQue® HTSプラットフォームが誇るスピードを活用できます。

さらに2種類の3レーザー構成製品はより柔軟性を高め、特定の蛍光体に応じてより大きな複合ニーズに対応します。iQue® 3 VBRにはバイオレット、ブルー、レッドレーザーを含み、iQue® 3 VYBはレッドレーザーの代わりにイエローレーザーを含みます。

見積もり、デモを依頼する

 iQue® 3 Blue-Red (BR)iQue® 3 Violet-Blue-Red (VBR)iQue® 3 Violet-Yellow-Blue (VYB)iQue® 5  Violet – Yellow -Blue – Red
カタログ番号91375, 91381 (HD)9137791379BA-97146
レーザー488nm, 640nm 405nm, 488nm, 640nm405nm, 561nm, 488nm405 nm, 488 nm, 561 nm, 637 nm
検出チャンネル 8151527
プレート96および384ウェル、384および1536ウェル(Blue-Red HD)96、384ウェル96、384ウェル96、384ウェル
最小サンプリング時間<5分/96ウェル、<20分/384ウェル
最小サンプル吸引量1 µL1 µm
検出レート毎秒最大35,000イベント
ダイナミックレンジ> 7 Decades7.2 Decades
詰まり検出 バブルセンサーによる視覚的目詰まり検出

 

オプション製品カタログ番号
Forecyt® ソフトウエア・エンタープライズエディション、フローティングクライアント 5ライセンス91131
汎用ロボット統合APIライセンス90208
QMaxワークステーションお問い合わせください

 

iQue®ユーザーのコメントをご覧ください

iQue Flow Cytometry Instrument testimonial
Andrea Gorlani, PhD

Scientist ModiQuest Research

In-solution, cell-based assays are the way forward and the ability to do so with the iQue screener in a 384-well high-throughput format has been extremely useful to us. We can now use one third of the materials and screen 4 times more antibody clones in the same amount of time, obtaining more compelling data for ourselves and our clients.

See All iQue® Testimonials
iQue Flow Cytometry Instrument testimonial
Steve Rees, Vice President, Discovery Biology

AstraZeneca

The iQue Screener allows us to run high throughput screening assays against primary cell types monitoring drug action in a way that simply wasn't possible.

See All iQue® Testimonials
iQue Flow Cytometry Instrument testimonial
Sofie Pattijn, CTO

ImmunXperts

In short, the iQue offers flow cytometry capabilities at real high throughput, making it the perfect instrument for cell and bead based screenings.

See All iQue® Testimonials

サイトメトリー機器サービスによるハイスループットスクリーニング(HTS)の実施

iQue®プラットフォームのサービス契約プログラム

最新情報の入手、生産性の確保、コスト管理、ダウンタイムの回避

ザルトリウスとのサービス契約で機器をカバーし続けることは、生産性を確保し、コストを管理し、ダウンタイムを回避するための重要な要素です。ザルトリウスとのサービス契約には、次のような主なメリットがあります:

iQue機器サービスを見る

  • 修理時の部品代、工賃、送料、出張費を全額補償
  • 修理中の代替製品の使用
  • 主要バージョンのソフトウエア更新
  • 無制限のEメールおよび音声テクニカルサポート
     

iQue® High-Throughput Screening (HTS) by Cytometry Resources

Explore All Flow Cytometry Resources
eBook

First Edition High-Throughput Screening Cytometry Handbook

A Guide to HTS Cytometry Assays and Workflows

Access the Handbook

Product Resources

ブロ-シャ

iQue® 3 Truly Fast. Simply Effortless. High-Throughput Screening (HTS) by Cytometry

PDF | 8.6 MB
ブロ-シャ

iQue® 3 and iQue® Screener Plus Fluorochrome Chart

PDF | 451.2 KB

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。