Cubis® individual

Tan individuales como sus requisitos

Más eficiencia y confiabilidad a prueba de fallas con Q-Apps para su balanza de laboratorio Cubis®

Convierta su balanza de laboratorio Cubis® en un instrumento individual Cubis® y descargue aplicaciones específicas del cliente, llamadas Q-Apps, en su balanza. Una vez instaladas, estas prácticas aplicaciones se integran en el software de la balanza y lo guiarán paso a paso a través del proceso de pesaje particular seleccionado.

Simplemente seleccione una Q-App de la lista de tareas de su saldo. Como resultado, las Q-Apps aumentan enormemente la eficiencia y la confiabilidad, y son una alternativa atractiva a la implementación de middleware externo.

No más PC en el laboratorio: deje que Cubis® individual se haga cargo de usted

Hoy en día, muchos laboratorios de la industria farmacéutica confían en sistemas computarizados para la gestión de muestras y pedidos de análisis de laboratorio. Los sistemas analíticos suelen estar conectados directamente a dichos sistemas de gestión de la información de laboratorio, abreviados como LIS o LIMS. Sin embargo, estas conexiones no llegan a las áreas donde se preparan las muestras y especialmente donde se realiza el pesaje. No es así con las Q-Apps, ya que permiten integrar los flujos de trabajo individuales en las aplicaciones de pesaje. Instaladas en Cubis® individual, Q-Apps le permiten realizar flujos de trabajo de forma autónoma, por lo que no es necesario tener una PC conectada. Las secuencias de pesaje de todas las Q-Apps se guardan en la propia balanza y se consideran software integrado. Ventaja: se imponen menos requisitos de validación al software integrado en comparación con el software externo.

Comunicación de servicios web

Cubis® MSA cuenta con una plataforma de comunicación de servicios web como opción. Esta tecnología de comunicación estandarizada permite que los sistemas de software externos, como LIMS, ELN, etc., muestren y utilicen información, campos de entrada, menús u operaciones complejas en la pantalla táctil de la balanza. La transferencia de datos bidireccional se habilita sin un software controlador complicado. Esto elimina la necesidad de instalar computadoras, portátiles o terminales en las inmediaciones de su balanza.

Request WebService Activation Code

Q-Apps para su Cubis®

Pruebe las Q-Apps durante 30 días gratis

Centro de Aplicaciones

Con una amplia selección de aplicaciones relacionadas con el pesaje para su balanza de laboratorio Cubis®.

Importación y activación de Q-Apps

Puede descargar fácilmente cualquier Q-Apps estándar del Sartorius App Center e instalarlas desde una tarjeta SD en una balanza de laboratorio Cubis®.