Compatibilidad y trazabilidad

Validación de Limpieza

Cubis® es rápido y fácil de limpiar para obtener resultados completos. Solo se utilizan materiales de alta calidad con superficies lisas y sin estructura.

Pista de Auditoria

La función ´Pista de Auditoria registra cambios importantes en la balanza. De esta manera, cualquier error u otros elementos no conformes se pueden rastrear rápidamente hasta la fuente.

Memoria Alibi

Una memoria Alibi incorporada garantiza la transferencia rastreable de datos de pesaje legales para el comercio a su PC.

Certificado GLP

Le pedimos a un instituto independiente conocido por su estricta vigilancia que probara y evaluara la idoneidad de una muestra representativa de muchas balanzas de la serie Cubis® para su uso en entornos GLP. Estas balanzas estaban equipadas con una pantalla MSA y una unidad de control para realizar pruebas. El resultado: la idoneidad de Cubis® para su uso en estos entornos fue certificada incondicionalmente.

Análisis de Riesgo

Una muestra representativa de muchas balanzas de la serie Cubis® con una unidad de control y pantalla MSA tuvo que pasar las pruebas de análisis de riesgo de acuerdo con el método proactivo de FMEA (Análisis de modos y efectos de falla) como base para una revisión de idoneidad de GLP y validación de limpieza. Los resultados de este análisis están disponibles a pedido.