Módulos de pesaje para un pesaje preciso y exacto
Elija entre una gama de 45 módulos de pesaje diferentes el que mejor se adapte a sus preferencias.
Rangos de configuración
- Max. capacidad entre 120 gy 520 g | intervalo de escala con un rango de 0,01 mg a 0,1 mg.
- Corta-aires de vidrio automático con o sin ionizador integrado para eliminar las cargas electrostáticas que interfieren en las muestras y los contenedores de muestras.
- Corta-aires de vidrio manual con puertas batientes.
Balanzas ultramicro y micro
Las nuevas microbalanzas cumplen los requisitos más exigentes a nivel de exactitud y precisión y se pueden integrar fácilmente en los flujos de trabajo utilizados en áreas muy diversas, incluidos los laboratorios de control de calidad y analíticos en la industria farmacéutica (control de calidad farmacéutico), dispositivos médicos, industrias ambiental y automotriz, Entre otros. Con características nuevas y exclusivas, las microbalanzas Cubis® II ofrecen un rendimiento excepcional con una capacidad de 10 gy una legibilidad de 1 µg. Las microbalanzas y microbalanzas Cubis® II cumplen con todos los requisitos de conformidad farmacéutica y GxP y cumplen con los requisitos del Capítulo 41 de Farmacopea de EE. UU. Para un peso mínimo muy bajo. (con paquete opcional QApp Pharma)
Destacados:
- Sensor de movimiento para abrir / cerrar el corta-aires sin contacto
- Corta-aires iluminado, vista óptima, manejo óptimo incluso de las cantidades más pequeñas de muestras
- La primera nivelación motorizada automatizada para ultra-micro y microbalanzas
- Platos de pesaje de titanio de alta calidad con características no magnéticas para un mejor rendimiento de pesaje
Pesaje de filtros: para la determinación de partículas, ofrecemos balanzas especiales diseñadas específicamente para el pesaje de filtros. Las balanzas de pesaje de filtro están equipadas con un corta-aires de acero inoxidable específico, que está diseñado para minimizar los efectos de la electricidad estática. Ofrecemos varios platos de pesaje especiales de titanio (el plato de pesaje con filtro de 50 mm es estándar; el plato de pesaje YSH35 de 75 mm y el plato de pesaje YSH36 de 90 mm están disponibles como accesorios.
Limpieza eficiente: mantener limpia la balanza para evitar la contaminación cruzada tiene una importancia clave. El diseño de las ultra-micro y microbalanzas permite un fácil desmontaje y montaje de los corta-aires, lo que hace que la limpieza, así como la eliminación de cualquier residuo de muestra, sea rápida y sencilla.