Entris®

Obtenga la fiabilidad y la calidad de una balanza Sartorius, pero pague solo por las funciones que realmente necesita.

La nueva Entris® ha sido especialmente diseñado para ofrecer resultados de pesaje eficaces y fiables en su trabajo diario. La interfaz de usuario sencilla y claramente estructurada, la asignación lógica de teclas y la excelente legibilidad son características ideales para un funcionamiento sin errores.

Select your Entris® balance

Operación fácil de usar

La pantalla retroiluminada y de alto contraste garantiza una excelente legibilidad. La navegación sencilla con teclas de función y el indicador de nivel de fácil lectura en la parte frontal permiten un funcionamiento rápido y fácil de usar.

Aplicaciones Básicas

Entris® lo apoya en su trabajo diario con aplicaciones básicas integradas: pesaje de animales, determinación de densidad, recuento, conversión y pesaje en porcentaje.

Fácil limpieza

Las puertas corredizas superiores y laterales, las partes de acero inoxidable fáciles de quitar de la cámara del corta-aires hacen que Entris® sea conveniente para una limpieza profunda.

Alta precisión

La celda de pesaje monolítica garantiza una alta precisión de medición a largo plazo y presenta la legendaria confiabilidad y calidad de una balanza Sartorius.

Ajuste interno

Cada modelo también está disponible con una función de ajuste motorizada interna para una precisión de pesaje óptima y conveniencia operativa.

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

¡Solicite una demostración de equilibrio de laboratorio virtual en directo hoy!

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento