Biosensores de proteína G (ProG)
Para la determinación de la concentración de anticuerpos:
- Detección directa de IgG de humanos, ratones y ratas
- Formato regenerable y rentable
- Obtenga datos de ELISA en minutos
Los biosensores de proteína G proporcionan un método rápido y directo para cuantificar las IgG de mamíferos a partir de tampones, medios u otras matrices complejas. La proteína G está preinmovilizada en los biosensores y se une a las IgG de roedores y muchos otros mamíferos con mayor afinidad que la proteína A, pero no se une a IgM, IgD o IgA.
En combinación con el sistema Octet, los biosensores Protein G pueden agilizar las aplicaciones de bioprocesamiento al proporcionar resultados precisos con un mínimo de manipulación de muestras y tiempos de respuesta de tan solo dos minutos.
Los biosensores se pueden regenerar varias veces, lo que proporciona un formato de ensayo rentable y que ahorra tiempo. Con los biosensores de proteína G, el sistema Octet admite aplicaciones desde la detección de hibridomas hasta el desarrollo de medios y el balance de masas por cromatografía.
Recursos Adicionales
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1.2 MB
- Octet® ProG Biosensors Datasheet PDF | 617.8 KB
- CaptureSelect Affinity Ligands For Antibody Detection And Characterization PDF | 1.3 MB
- A Fast and High Precision Influenza Vaccine Potency Assay PDF | 687.7 KB
- Application Note: Fast Quantitation of Proteins and Antibodies Using BLItz System PDF | 350.2 KB