Biosensores de proteína A (ProA)
Para la determinación de la concentración de anticuerpos
- Medición directa de inmunoglobulinas (IgG)
- Ensayo de muestras sin centrifugación
- Entrega rápida de resultados
- Amplio rango dinámico
- Se correlaciona con HPLC
- Medición directa de inmunoglobulinas (IgG) 25ng - 2mg / mL
Los biosensores de proteína A permiten la cuantificación rápida de anticuerpos a partir de lisados brutos, sobrenadantes de cultivos celulares y matrices complejas. El formato de ensayo de cuantificación directa del biosensor de proteína A proporciona datos ELISA en menos de 2 minutos y puede automatizarse para esfuerzos de detección de alto rendimiento. Utilizando un protocolo de regeneración basado en pH establecido, los biosensores se pueden regenerar varias veces para proporcionar un formato de ensayo rentable y que ahorra tiempo.
Recursos adicionales
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1.2 MB
- Octet® Protein A Biosensors for Determination of Antibody Concentration PDF | 492.6 KB
- Poster: Dynamic Binding Capacity Of Resins Using Biolayer Interferometry PDF | 231.5 KB
- High Throughput Bio-Layer Interferometry in Therapeutic Antibody Discovery and Development PDF | 456.1 KB
- CaptureSelect Affinity Ligands For Antibody Detection And Characterization PDF | 1.3 MB
- A Fast and High Precision Influenza Vaccine Potency Assay PDF | 687.7 KB
- Application Note: Fast Quantitation of Proteins and Antibodies Using BLItz System PDF | 350.2 KB
- Residual Protein A Detection Kit PDF | 1.8 MB