Un paso adelante con la celulosa sulfatada Sartobind®
Producción de virus de influenza preparada para una pandemia
Como en otros procesos biotecnológicos, se favorece la implementación de un paso de captura cromatográfica ya que elimina la mayoría de las impurezas (proteínas de la célula huésped y ADN) y concentra el producto antes del pulido. Sartorius y MPI Magdeburg desarrollaron un adsorbedor de membrana de celulosa sulfatada que ya está disponible. Los adsorbedores de membrana no presentan efectos de exclusión de tamaño y logran una capacidad de unión mucho mayor para moléculas grandes y virus. También funcionan con un caudal mucho más alto que las columnas. Esta es la oportunidad de reemplazar una columna de producción por un pequeño sistema de adsorción de celulosa sulfatada.
Descargas
Muestra gratuita de Sartobind® SC
Solicite muestras gratuitas de Sartobind SC nano de 3 ml y 8 mm de altura del lecho (4 por paquete) para probar los adsorbedores de membrana de celulosa sulfatada para la captura de virus. Nos pondremos en contacto con usted pronto para obtener más información sobre el uso y las expectativas. Además, nos gustaría saber cómo funciona SC en tus manos. Complete el formulario de contacto a continuación.