Tacta La Pipeta Mecánica

¿Alguna vez ha considerado la experiencia total del usuario al pipetear? Nosotros Sí.

Sartorius presenta con orgullo Tacta, la nueva pipeta mecánica premium con excelente comodidad y confiabilidad. Tacta hace que el pipeteo sea fácil y seguro, al tiempo que produce resultados precisos y confiables una y otra vez.

"Perfectamente Balanceada – La Experiencia Tacta"

En Sartorius, escuchamos a nuestros clientes y combinamos sus puntos de vista con nuestra amplia experiencia y nuestra investigación y desarrollo de vanguardia, para crear el diseño excepcionalmente equilibrado de Tacta.

Tacta está diseñada para sentirse bien en su mano, y es fácil y cómodo de usar. Todos los materiales utilizados para Tacta han sido cuidadosamente seleccionados, y cada componente está diseñado para cumplir con los más altos estándares.

Magnifica Comodidad y Fiabilidad Con La Pipeta Mecánica

Siente la Comodidad

  • Cómodo de sostener debido al mango ergonómico.
  • Fuerzas bajas de pipeteo y expulsión de la punta que reducen el riesgo de trastorno del miembro superior relacionado con el trabajo (WRULD)
  • Eyección controlada y suave de la punta con la nueva tecnología Sartorius Optiject
  • El exclusivo sistema Sartorius Optilock proporciona flexibilidad para el ajuste y el bloqueo del volumen.


Logre Resultados Confiables

  • Resultados confiables, incluso durante largos períodos de pipeteo
  • Ajuste de calibración para proporcionar resultados precisos para varios tipos de líquidos.
  • Pantalla de 4 dígitos para una configuración de volumen precisa y fácil


A salvo de la Contaminación

  • Los filtros de cono-seguro proporcionan una prevención de contaminación rentable
  • Fácil de limpiar, con solo tres partes para desmontar

Características técnicas

  • Los modelos de un solo canal cubren un rango de volumen de 0.1 µl a 10 000 µl, y los modelos multicanal un rango de 0.5 µl a 300 µl
  • Totalmente autoclavable
  • Optilock, sistema de doble bloqueo
  • Optiject, sistema de expulsión de punta apalancada
  • Optiload, conos de punta con resorte
  • Peso: modelos monocanal de 70-100 g, modelos multicanal de 140-170 g
  • Longitud: 199-242 mm
  • Principio de pipeteo de desplazamiento de aire

Servicio de instrumento

Sartorius proporciona una lista completa de servicios de calibración, mantenimiento y reparación para extender la vida útil y garantizar la precisión y precisión continuas de sus instrumentos de manejo de líquidos.

Leer más


Pida mas información

¿Cómo podemos ayudarle?