Pipetas Mecánicas

Las pipetas mecánicas Sartorius son caracterizadas por su ergonomía, facilidad de uso y fiabilidad. Como resultado, se utilizan ampliamente para diversas tareas de manejo de líquidos en laboratorios farmacéuticos, institutos de investigación, universidades, laboratorios de salud e industriales, donde lo ayudan a realizar su pipeteo manual de manera fácil y precisa. Puede elegir la pipeta de su agrado entre los diversos modelos que ofrecemos para satisfacer sus necesidades y aplicaciones específicas.

Como elegir una Pipeta Mecánica

La Pipeta Mecánica Tacta - Perfectamente Equilibrada

Tacta es la nueva pipeta mecánica premium con excelente comodidad y fiabilidad. Tacta hace que el pipeteo sea fácil y seguro, al tiempo que produce resultados precisos y confiables una y otra vez.

Nuevas características en Tacta:

  • Optilock, sistema de doble bloqueo
  • Optiject, sistema de expulsión de punta apalancada
  • Ajuste de calibración con escala de ajuste
  • Pantalla grande y clara con 4 dígitos.

En Sartorius, escuchamos a nuestros clientes y combinamos sus puntos de vista con nuestra amplia experiencia e I + D de vanguardia para crear el diseño excepcionalmente equilibrado de Tacta. Tacta está diseñado para sentirse bien en su mano, y es fácil y cómodo de usar. Todos los materiales utilizados para Tacta han sido cuidadosamente seleccionados, y cada componente está diseñado para cumplir con los más altos estándares.

Más acerca de Tacta

Tacta - Perfectamente Balanceada

Mline® - Pipeta mecánica

Nuestra familia de pipetas mecánicas, la Mline®, le ofrece una excelente ergonomía, rendimiento y seguridad para el pipeteo manual.

Proline® Plus - confiable y duradera

Proline® Plus combina una construcción duradera con facilidad y ligereza de uso, y es una elección perfecta para profesionales de manejo de líquidos.

Proline® - Fiabilidad asequible

Nuestra pipeta mecánica más económica, Proline®, es ideal para las universidades y es rentable, pero práctica y confiable.

Multipacks de pipetas

Los multipacks combinan un conjunto de pipetas mecánicas de canal único Mline® o Proline® Plus con bandejas de punta a juego y accesorios útiles.

Pida mas información

¿Cómo podemos ayudarle?

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento