Application; 1 channel; 200 µl - scientist using a Tacta Mechanical Pipette

Como seleccionar una pipeta mecánica

Las pipetas mecánicas son herramientas duraderas que se utilizan ampliamente en laboratorios de todo tipo. Debido a que se usan durante varias horas al día, la ergonomía y las preferencias personales, como la comodidad de manejo, son criterios de selección importantes. Otros factores como la aplicación, el flujo de trabajo de laboratorio, los rangos de volumen requeridos, las propiedades físicas de la muestra y los requisitos de precisión y precisión también deben tenerse en cuenta al buscar la pipeta adecuada para el trabajo.

Guia Prático de Seleção: Como escolher uma Pipeta Mecânica

PDF 1.4 MB

Calibración y Mantenimiento

Todas las pipetas necesitan un mantenimiento regular para garantizar resultados confiables y una vida útil máxima del instrumento. Al elegir una pipeta, es importante tener en cuenta los aspectos del servicio.

Más acerca de la Calibración de la Pipeta

¿Desea que el usuario pueda realizar la calibración? En caso afirmativo, asegúrese de que esto sea posible y que sea fácil de hacer. Si el usuario limpiará la pipeta, debería ser fácil de desmontar y tener la menor cantidad posible de piezas extraíbles. Las pipetas más fáciles de limpiar tienen solo tres piezas extraíbles y se pueden desmontar sin herramientas.

Si planea utilizar servicios externos de calibración y mantenimiento, verifique la ubicación del centro de servicio más cercano, así como la calidad, el costo y la velocidad de sus servicios.