Células básicas de pesaje OEM
Las celdas de pesaje OEM básicas cuentan con un sistema EMK o DMS. La serie Basic proporciona los componentes tecnológicos de pesaje esenciales para la integración en su sistema. Las ventajas de la adaptación simple y el volumen general compacto permiten un pesaje rentable y preciso. Las celdas de pesaje básicas constan de dos partes: el sistema de pesaje de compensación de fuerza electromagnética con una carcasa protectora de aluminio y la electrónica montada en una placa de metal.
Nombre | Número de orden | Legibilidad | Capacidad de pesaje | Cantidad de embalaje | |
Unidad de peso componente WZA224-LC | 0.1 mg | 220 g | 1 | Saber más |
Unidad de peso componente WZA224-L | 0.1 mg | 220 g | 1 | Saber más |
| Unidad de peso componente WZA54-L | 0.1 mg | 50 g | 1 | Saber más |
| Unidad de peso componente WZA523-L | 1 mg | 520 g | 1 | Saber más |
Unidad de peso componente WZA215-LC | 0.01 mg | 210 g | 1 | Saber más |
| Unidad de peso componente WZA8202-L | 10 mg | 8,200 g | 1 | Saber más |
| Unidad de peso componente WZA16-LC | 1 µg | 10 g | 1 | Saber más |