Celdas de pesaje OEM y celdas de carga de alta resolución

Para aplicaciones de laboratorio y procesos, Sartorius diseñará celdas de pesaje y celdas de carga del fabricante de equipos originales (OEM) como soluciones para la integración de un sensor de fuerza o pesaje en el equipo o la máquina de su planta. Sartorius ofrece celdas de pesaje con compensación de fuerza electromagnética, celdas de carga tipo galga extensométrica y módulos electrónicos que pueden instalarse o conectarse a otros equipos que requieren una función de pesaje para poder funcionar.

Celdas de pesaje OEM básico

Las celdas de pesaje OEM básicas cuentan con un sistema EMK o DMS que proporciona los componentes esenciales de la tecnología de pesaje para la integr...

Celdas IP44 OEM-Weigh Protegidas contra explosiones con CE

Celdas de pesaje protegidas contra explosiones para uso en áreas peligrosas adecuadas para las zonas 1 y 2 con gases del grupo IIC y clase de temperat...

Celdas de pesaje OEM de alta precisión

Células de pesaje de alta precisión con una resolución y una repetibilidad de hasta 0.001 mg respectivamente ± 0.002 mg con un sistema de pesaje autom...

precision weighing cells

Células Profi Line IP44 OEM-Weigh con CE

Células de pesaje Profi Line IP44 con resoluciones y capacidades de hasta 0.1 mg, respectivamente 8,200 g, con un sistema de pesaje automático.

Explore el universo Sartorius

Soluciones de pesaje

Filtración y Purificación para laboratorio

Tacta® pipette

Pipeteo y dispensación