Opciones 100% claras para necesidades de filtrado exigentes
Sartorius 100% de cuarzo y filtros de microfibra de vidrio de borosilicato
Los filtros de microfibra de vidrio y cuarzo son filtros muy versátiles, de flujo rápido, diseñados para una serie de usos únicos que requieren las propiedades de estas matrices altamente especializadas, pero también se pueden usar en situaciones cotidianas para obtener el máximo rendimiento.
Filtrado rápido en todas las situaciones.
Debido a su naturaleza fuerte, fibrosa y no obstructora, los filtros de fibra de vidrio son excelentes prefiltros para una amplia variedad de flujos de trabajo de filtración, desde filtración básica de líquidos hasta filtración altamente especializada de gases y aire. Estas mismas propiedades hacen que los filtros de fibra de vidrio sean excelentes como filtros directos también para la clarificación de soluciones amortiguadoras, reactivas y proteicas, así como para el análisis gravimétrico, de monitoreo de aire y de aguas residuales. Sus construcciones 100% de borosilicato dan a los filtros de fibra de vidrio un aspecto extremadamente puro y extremadamente blanco y es la razón por la que estos filtros continúan funcionando durante largos períodos sin una pérdida de rendimiento en comparación con los filtros de celulosa estándar, por ejemplo, que demuestran una disminución en el rendimiento de filtración como la carga de filtrado aumenta.
Los filtros de fibra de cuarzo están hechos de un material de microfibra de cuarzo cristalino especializado y representan la tecnología de cuarzo pináculo. Los filtros de cuarzo de Sartorius son 100% de cristal de cuarzo sin ninguna adición de microfibras de vidrio o agentes aglutinantes, lo que los hace muy resistentes al calor y altamente puros. Además, los filtros de cuarzo, grado Q3400 están templados para eliminar todo el agua químicamente combinada y dar a los filtros un excelente peso y estabilidad dimensional. Estos filtros altamente especializados son especialmente adecuados para situaciones exigentes donde solo se requiere la máxima pureza, pero se requiere una gran durabilidad y retención, como en el monitoreo de emisiones a temperaturas de hasta 900 ° u otras situaciones altamente corrosivas y de alta temperatura.
Por lo tanto, para un filtrado rápido y uniforme en situaciones difíciles, calientes, frías, húmedas o secas, elija siempre filtros de microfibra de cuarzo o vidrio Sartorius
Excelentes velocidades de flujo que no se obstruirán como los filtros de membrana.
- Hecho para situaciones de filtración difíciles con 100% de vidrio de borosilicato o construcción cristalina de cuarzo
Hecho excelente directo o prefiltros para flujos de trabajo de filtrado extremo
- Disponible en múltiples grados y diámetros que abarcan casi todas las necesidades de equipos de filtrado
¡Filtre a 500 ° C o incluso a 550 ° C, con un filtro biológicamente inerte y resistente a los químicos, fácilmente!
¡Elija Sartorius, sin aglutinante, filtros de microfibra de vidrio!
- 100% de pureza de vidrio de borosilicato
- Caudales rápidos
- Alta capacidad de carga
- Excelente retención de partículas muy finas.
Adecuado para análisis analítico y gravimétrico y también como prefiltros.
¡Filtro de microfibra de vidrio de borosilicato 100% que aún se une a temperaturas de aire o líquido de hasta 180° C!
¡Filtros de microfibra de vidrio Sartorius con aglutinante, hechos para trabajos duros, calientes, húmedos o secos!
- 100% de pureza de vidrio de borosilicato
- Mecánicamente y químicamente estable
- Elija aglutinantes hidrofóbicos o hidrofílicos
- Adecuado para monitorear aire y gas o como prefiltro
Sartorius 100% filtros de microfibra de cuarzo
Sartorius 100% filtros de microfibra de cuarzo
- Hecho de material de cuarzo de alta pureza 100%
Versión templada disponible para mantener la resistencia y la estabilidad dimensional.
Respaldado por la legendaria calidad de producto y garantía de calidad de Sartorius
- El único filtro para situaciones exigentes, de calor extremo y de alta pureza.