¡La solución para la preparación de muestras de diagnóstico!

Los dispositivos de ultrafiltración marcados Sartorius IVD son esenciales para pruebas de diagnóstico confiables

Los dispositivos de ultrafiltración Sartorius con marcado CE para aplicaciones de diagnóstico in vitro son el punto de partida perfecto para sus preparaciones de muestras de diagnóstico.

¡Concentre la orina 50 veces en minutos!

Concentración de proteínas en orina con Vivaspin® y Vivapore®

La medición de proteínas en la orina es importante para el diagnóstico y monitoreo de una variedad de enfermedades y trastornos específicos.

  • Vivaspin® concentra la muestra de orina en minutos
  • Vivapore® le ofrece la solución más rentable para sus necesidades de concentración de orina, sin necesidad de equipos adicionales.

Descubra nuestras centrífugas

Concentración de proteína en orina con concentradores Vivaspin®

La medición y detección de ciertas proteínas en la orina es importante para el diagnóstico y monitoreo de una variedad de enfermedades y trastornos. Para la concentración de orina, se recomienda el MWCO de 10 kDa para una recuperación óptima, cuando se monitorean las proteínas Bence Jones. Lea cómo el uso de Vivaspin 6 para la preparación de muestras de orina hace la diferencia.

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento