Soluciones prediseñadas
Cadenas de suministro más simples, seguras, rápidas y económicas para SUS
La adopción de SUS en todos los pasos del proceso y aplicaciones de la producción comercial impulsa la necesidad de reducir la complejidad, mejorar la calidad, mejorar la garantía de suministro y reducir los plazos de entrega.
La adopción acelerada de SU en la producción comercial exige la simpli...
El reto
SUS adoptado en clínicas con personalización masiva y proliferación de SKU * (* Unidades de mantenimiento de existencias)
- > 5.000 componentes de cientos de proveedores
- > 20.000 SKU creados en los últimos 20 años
- > 70% de los SKU son específicos de un cliente
SUS creciendo en todos los clústeres de procesos y aplicaciones (PAC) de producción comercial.
Necesidad de reducir la complejidad en proveedores y usuarios finales para proporcionar
- Calidad más robusta
- Mayor garantía de suministro y
- Cadena de suministro más rentable
La fabricación comercial de un solo uso consume mucho más equipo que a escalas precomerciales.
PDS establecido por 60 expertos que revisaron 4.000 diseños de 20 años de experiencia en el diseño de SUS
Nuestras soluciones
- > 1.200 Soluciones prediseñadas (PDS) creadas para cumplir con todos los requisitos funcionales y de calidad de todos los PAC
Desempeño PDS & AoQS basado en el control completo de nuestro proceso desde las resinas hasta el producto final.
Todos los componentes subcontratados son:
- Cubierto por acuerdo de calidad => calidad constante
- Asegurado por contratos de suministro a largo plazo => control de cambios y continuidad del negocio
- Disponible listo para usar => mejor confiabilidad de entrega
| Bolsas y componentes PDS | USP <87> or USP<88> Class VI | Partículas de endotoxina de carga biológica | TSE-BSE EMA/41001 | Bisfenol A ALCANCE libre | Tiempo de notificación |
|---|---|---|---|---|---|
Bolsas Flexsafe®, Flexboy® y Celsius® | Si | Si | Si | Conform | 48 meses |
Tubos Tuflux® | Si | Si | Si | Conform | 24 meses |
Conectores Opta® | Si | Si | Si | Conform | 24 meses |
Filtros Sartopore® | Si | Si | Si | Conform | 24 meses |
Fittings | Si | Si | Si | Conform | 24 meses |
Conectores | Si | Si | Si | Conform | 24 meses |
Los PDS brindan la mejor calidad, control de cambios, continuidad comercial, rendimiento de entrega y costo
Tus resultados
Los PDS simplifican el diseño de sus procesos y brindan la mejor calidad
- El buscador digital ayuda a seleccionar un PDS en <5 min
- PDS calificado y QC probado para su PAC
Los PDS proporcionan el mejor control de cambios y continuidad empresarial
- Notificación de cambio de 48 meses para maletas
- Notificación de cambio de componentes de 24 meses
Los PDS reducen la complejidad, los costos y los plazos de entrega
- Reducir la proliferación de sus SKU
- Optimice su inventario y costos
- Menos P | N y componentes en stock para mejores plazos de entrega
Los PDS ofrecen una cadena de suministro más segura, más rápida, más simple y más rentable para SUS
Para que pueda beneficiarse plenamente de las ventajas de nuestro SUS, ofrecemos PDS personalizados, probados y con control de calidad para cada uno de sus PAC.
Con contratos de calidad y suministro vigentes, le garantizamos el mejor nivel de calidad, control de cambios y continuidad comercial.
El uso de nuestro PDS lo ayuda a acelerar el diseño de su proceso y reducir su número de SKU, la complejidad de la administración de inventario y sus costos..