Herramienta de formación de biorreactores virtuales

Software exclusivo de formación de biorreactores para universidades

El Biostat® T es una herramienta de capacitación de software interactivo y es ideal para educar a los estudiantes y operadores en el control de bioprocesos. Permite a los usuarios aprender sobre ingeniería de bioprocesos y practicar con la navegación del menú y el control de un biorreactor antes de operar un biorreactor real.

Una plataforma. Dos versiones.

Hay disponible una versión de software para procesos de cultivo celular basada en cultivo de CHO y una versión para fermentación de levadura. Como resultado, esta herramienta de capacitación en biorreactores virtuales permitirá a los usuarios recibir capacitación personalizada según sus niveles de habilidad individuales y aplicaciones relevantes simplemente eligiendo la versión de software adecuada.

Principales características

Aprendizaje integrador

Aplique inmediatamente los conocimientos teóricos adquiridos recientemente, ya que no se necesita ningún hardware excepto una computadora para utilizar el Biostat® T.


Calidad en la operación práctica

Aprenda los principios del control de bioprocesos y la navegación del menú del biorreactor de forma virtual y obtenga la capacidad de lograr resultados de alta calidad al utilizar un biorreactor en la vida real desde el principio.


Cerca de la realidad

Realice capacitaciones de manera realista y benefíciese de:

  • Interfaz de software basada en la interfaz hombre-máquina de biorreactores reales (por ejemplo, para Biostat® T CHO en biostat STR® 200 L de un solo uso)
  • Datos de lotes reales que están integrados en el Biostat® T

Ahorro de tiempo y costes

Realice capacitaciones de forma virtual para mitigar el riesgo de error humano y evitar pérdidas de lotes al ejecutar un proceso de cultivo real. Además, minimice la cantidad de limpiezas de laboratorio y la adquisición de medios de biorreactores para ahorrar tiempo y dinero.


Software exclusivo de formación de biorreactores para universidades

Solicitar software

Descubra el Biostat® T CHO

El Biostat® T CHO imita la interfaz hombre-máquina y las funcionalidades de un biorreactor de un solo uso Biostat STR® 200 L. Se basa en datos reales de lotes de células de ovario de hámster chino y permite a los usuarios obtener información sobre las características de un cultivo de CHO. Los usuarios deben utilizar la amplia variedad de funciones del software para determinar los parámetros óptimos para el crecimiento celular y la producción de anticuerpos.

Características de la levadura Biostat® T

La levadura Biostat® T contará con el cultivo de Saccharomyces cerevisiae en un biorreactor de acero inoxidable de 20 L. Esta versión de Biostat® T permitirá a los principiantes familiarizarse perfectamente con los conceptos básicos del control de bioprocesos y la navegación por el menú de los biorreactores al ofrecer:

Escenarios de capacitación guiados para aprender los conceptos básicos de los experimentos por lotes, lotes alimentados y valores kLa.

Escenarios de entrenamiento gratuitos para experimentos por lotes, lotes alimentados y valor kLa.

Práctica interfaz de usuario y funciones diseñadas de acuerdo con la interfaz hombre-máquina de un biorreactor de acero inoxidable real.

Operación acelerada en el tiempo de los escenarios de entrenamiento para experimentos por lotes y por lotes.

Descargar el folleto de Biostat® T

Brochure

Digitalize Your Bioprocess Control Training with Biostat® T

PDF | 5.9 MB

Special Offer for Universities: Request Your Free Software Version

Biostat® T is a free of charge bioreactor training software for universities and educational institutes. The initial license is valid for 365 days and can be renewed free of charge by requesting a new license key.

For access to the Biostat® T, please request a download link via the contact form below.

Please choose which version of Biostat® T you are requesting.*

Explore la gama de control de procesos y biorreactores de Sartorius

Plataforma de alto rendimiento de un solo uso

Herramientas y software de control de procesos

Conjunto de soluciones de análisis de datos de Umetrics