• Linkit AX Demo Request

Demostración gratuita de la solución de alícuotas Linkit® AX

¡Prepárese para una nueva forma de alicuotar! La solución de alícuotas Linkit® AX llena simultáneamente 10 bolsas Flexsafe®, de manera rápida, uniforme y reproducible lote a lote. 10 veces más rápido que la alicuotación manual.

¿Necesitas pruebas? Demostremos.

Llenado aséptico 10 veces más rápido

El sistema de distribución en alícuotas Linkit® AX elimina la necesidad de manipular colectores tradicionales voluminosos y complicados. Su diseño completamente ensamblado, compacto y de tamaño reducido se desempaqueta fácilmente y se coloca en una balanza. Como sistema completamente cerrado, se puede mantener la esterilidad. El sistema ha sido diseñado para requerir solo una conexión, ya sea con un conector aséptico de un solo uso o una operación de soldadura aséptica.

  • Prepare medios de lotes pequeños más rápido
  • Eliminar los riesgos de contaminación
  • Simplifique las operaciones de alicuotación
  • Asegure una alicuotación repetible
  • Reduzca los costos con la configuración de un solo uso plug-and-play

Consulte a nuestros expertos

Regístrese para su demo gratuita

Temas relacionados

Muestreo aséptico y contenedores

Para el muestreo o la transferencia de pequeños volúmenes de fluidos en proceso al almacenamiento, los contenedores especialmente diseñados satisfacen...

Conexiones asépticas

Sartorius reúne múltiples tecnologías y una vasta experiencia, con más de 1,2 millones de conexiones estériles suministradas cada año, podemos ayudarl...

Validación de filtros y sistemas de Single-Use