Ausbildungsplatz Biologielaborant (x|w|m)
Reference Number:
R41123
    • Freiburg (Germany)
  • Full time
    , Apprentice
  • Apprentices and Students

Starte deine Ausbildung in einem modernen Arbeitsumfeld und werde Teil der Lösung im Kampf gegen Krankheiten weltweit. Wir suchen dich für eine naturwissenschaftliche Ausbildung als Biologielaborant (x|w|m) am Standort Freiburg. Du lernst biologische Systeme zu vermehren, zu analysieren und führst mit diesen Versuchsreihen durch.

Die Ausbildung beginnt am 01.08.2027 und dauert 3,5 Jahre.

Das erwartet dich

  • Es erfolgt der Einsatz in verschiedenen Abteilungen auf Basis eines strukturierten Ausbildungsplans, wodurch Abläufe sowie Prozesse kennengelernt werden

  • Übernahme definierter Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Bereich Zellkultur und molekularbiologischer Methoden

  • Kultivierung von Mikroorganismen und Zellen mit unterschiedlichen Methoden sowie anschließende Aufreinigung der Endprodukte

  • Dokumentation von Arbeitsschritten und Auswertung der protokollierten Ergebnisse

  • Unterstützung in deiner persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung

Was uns überzeugt

  • Interesse an naturwissenschaftlichen Fragestellungen

  • Gute Kenntnisse in Biologie, Chemie, Mathematik und Englisch

  • Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Selbstständigkeit in der täglichen Arbeit  

  • Konsequente Einhaltung von Regeln und eine präzise Arbeitsweise

  • Die Bereitschaft in der Produktentwicklung und Qualitätskontrolle nach genauen Vorgaben zu arbeiten

  • Teamfähigkeit, Genauigkeit und Sorgfalt sowie die Motivation, kontinuierlich dazuzulernen

  • Gute Sprachkenntnisse in Deutsch sowie Grundkenntnisse in Englisch

  • Hohe Reisebereitschaft (Göttingen | Karlsruhe)  

Davon profitierst du

Als internationales, börsennotiertes Unternehmen bieten wir dir viele Vorteile: 

  • Attraktive Bezahlung: 1.211 €|Monat im 1. Jahr, 1.286 €|Monat im 2. Jahr, 1.354 €|Monat im 3. Jahr, 1.443 €|Monat im 4. Jahr sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld (Stand 07/2026)

  • Übernahme deiner Fahrtkosten für die An- und Abreise zum Hauptstandort in Göttingen, sowie zur Berufsschule in Karlsruhe

  • Übernahme-Quote von fast 100% 

  • Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeit bei einer 38,5 h|Woche (ab 01.01.2028 37,5 h|Woche) sowie 30 Tage Urlaub  

  • Azubi-Coach der dich begleitet sowie eine spannende Kennenlernwoche

  • Neues, modernes Gebäude und WLAN auf dem gesamten Gelände 

  • Kostenlose Getränke (Kaffee, Tee und Wasser) sowie attraktive Firmenfitnessangebote

  • Gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel sowie kostenfreie Parkmöglichkeiten 

  • Familiäres Arbeitsklima, Zusammenhalt und Teamspirit 

  • Diese Position wird innerhalb der Sartorius CellGenix GmbH besetzt 

Du möchtest noch mehr über Sartorius erfahren? Dann schau auf www.sartorius.com/ausbildung vorbei.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

Ready to join Sartorius?

À propos de Sartorius 

Sartorius fait partie de la solution dans la lutte contre le cancer, la démence et de nombreuses autres maladies. Nos technologies permettent de traduire plus rapidement les découvertes scientifiques en médecine, afin que les patients du monde entier puissent accéder aux nouvelles thérapies. 

Nous cherchons des talents ambitieux et des esprits créatifs pour nous rejoindre sur cette voie. Des personnes qui souhaitent faire progresser leur carrière dans un environnement international dynamique.  Vous aussi, faites partie de la solution! Nous attendons avec impatience votre candidature. 

Top Careers Stories

icon-diversity-and-inclusion

Equal Opportunity Employer

At Sartorius, we believe that bringing together diverse perspectives is critical for our mission of simplifying progress in life sciences and bioprocessing so that new therapeutics can reach patients worldwide.

We therefore actively recruit and hire diverse talent from a mix of cultures, genders, age groups, physical and mental abilities, educational backgrounds, career paths and more, and do not tolerate any discrimination against applicants or employees.

More about diversity at Sartorius

kununu widget

Apply now