Ausbildungsplatz Chemikant (x|w|m)
Starte durch bei einem der größten Arbeitgeber der Region und werde Teil der Lösung im Kampf gegen Krankheiten weltweit. Wir suchen dich für eine naturwissenschaftliche Ausbildung als Chemikant (x|w|m) am Standort Göttingen. Du lernst verschiedene chemische Produktionsprozesse kennen und Produktionsanlagen einzurichten, zu warten und zu überwachen. Darüber hinaus unterstützt du unsere Forschung & Entwicklung.
Die Ausbildung beginnt am 01.08.2027 und dauert 3,5 Jahre.
Das erwartet dich
Es erfolgt der Einsatz in verschiedenen Abteilungen auf Basis eines strukturierten Ausbildungsplans, wodurch Abläufe sowie Prozesse kennengelernt werden
Definierte Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei der Herstellung von chemischen Erzeugnissen aus organischen und anorganischen Rohstoffen
Den chemischen Produktionsprozess bedienen und überwachen sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten an Produktionsanlagen durchführen
Während der Herstellung Proben entnehmen, um die Produktqualität zu überprüfen
Die persönliche und fachliche Weiterentwicklung wird durch regelmäßige Workshops, internen Unterricht und eine strukturierte Prüfungsvorbereitung unterstützt
Was uns überzeugt
Großes Interesse an chemischen und technischen Fragestellungen
Gute Kenntnisse in Chemie und Mathematik
Ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein
Teamfähigkeit, Genauigkeit und Sorgfalt sowie die Bereitschaft, kontinuierlich dazuzulernen
Gute Sprachkenntnisse in Deutsch sowie Grundkenntnisse in Englisch
Die Bereitschaft, nach der Ausbildung im Schichtbetrieb zu arbeiten
Davon profitierst du
Als internationales, börsennotiertes Unternehmen bieten wir dir viele Vorteile:
Attraktive Bezahlung: 1.264 €|Monat im 1. Jahr, 1.334 €|Monat im 2. Jahr, 1.439 €|Monat im 3. Jahr, 1.509 €|Monat im 4. Jahr sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld (Stand 07/2026)
Übernahme-Quote von fast 100%
Flexible Arbeitszeiten, 35 h|Woche mit Gleitzeit, 30 Tage Urlaub
Azubi-Coach, der dich begleitet und eine spannende Kennenlernwoche
Großer Campus mit schönem Außenbereich, Open Space-Büros, Dachterrassen, kostenfreies Fitness-Studio und WLAN
Betriebsrestaurant mit Bio - und veganem Angebot, italienisches Bistro mit Eisverkauf
Modernes Azubi-Labor auf ca. 60 m²
Kostenfreies Parkhaus und gute Busanbindungen, finanzielle Unterstützung beim Umzug ab einer bestimmten Entfernung
Familiäres Arbeitsklima, Zusammenhalt und Teamspirit
Diese Position wird innerhalb der Sartorius Corporate Administration GmbH besetzt
Du möchtest noch mehr über Sartorius erfahren? Dann schau auf www.sartorius.com/ausbildung vorbei.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Diese Ausbildungsberufe an unserem Standort in Göttingen könnten dich auch interessieren:
Chemielaborant (x|w|m)
Chemielaborant mit Wahlqualifikation Biologie (x|w|m)
Physiklaborant (x|w|m)
Werden auch Sie Teil der Lösung
Über Sartorius
Sartorius ist Teil der Lösung im Kampf gegen Krebs, Demenz und viele andere Krankheiten. Unsere Technologien helfen wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in Medikamente für Patienten weltweit zu übersetzen.
Wir suchen ambitionierte Teamplayer und kreative Köpfe, die zu diesem Ziel beitragen und ihre Karriere in einem dynamischen globalen Umfeld vorantreiben wollen. Werden auch Sie Teil der Lösung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Unser Campus: Einzigartig in Deutschland
Unser Headquarter in Göttingen wächst stetig weiter. Auf einer Gesamtfläche von 170.000 Quadratmetern vereint der Campus mit seinen offenen Büros und den grünen Außenflächen flexibles, kreatives Arbeiten sowie Entspannen und Vernetzen. Das Betriebsrestaurant bietet ein vielseitiges und auch vegetarisches und veganes Angebot. Außerdem gibt es ein italienisches Bistro mit Eisverkauf und ein Fitness-Studio. Mehr erfahren
Gleiche Chancen für alle
Unterschiedliche Perspektiven und neue Ideen sind entscheidend, um Fortschritte in den Life Sciences und der Bioprozesstechnik zu vereinfachen, damit Menschen weltweit schneller Zugang zu neuen Therapien erhalten.
Als Arbeitgeber achten wir deshalb auf Chancengleichheit und stellen Menschen unterschiedlichster Herkunft, Geschlechtsidentitäten, Altersgruppen, körperlicher und geistiger Fähigkeiten, Bildungs- und Karrierewege und mehr ein. Dabei dulden wir keinerlei Diskriminierung von Bewerbenden und Mitarbeitenden.