ターゲットの特定と検証
抗体分子の開発は、ターゲットの特定と検証から始まります。新薬は、以下に基づいたアイデアや仮説から始まります。
- 表現型創薬評価の際に行われた観察する、または
- ターゲットベースの創薬プロセスにおける親和性のあるターゲットを直接に特定する
これらのアプローチはいずれも、疾患の根底にある生物学的・分子学的過程の包括的な理解が必要です。
Incucyte® Live-Cell AnalysisとIntellicyt® iQue Screener PLUSプラットフォームが、どのようにmAb発見ワークフローを加速させるかをご覧ください。
Incucyte® 生細胞解析システム
あらかじめ決められたタイムポイントで細胞を解析しておけば、重要なデータを見逃すことはありません。イメージングベースのリアルタイムの生細胞解析を使用することで、同じ細胞集団における動的な変化を継続的に調べ、細胞および治療固有の反応に関連した洞察を、すべてインキュベータ内から得られるのです。
Intellicyt® iQue Screener PLUS
マルチプレックススクリーニングで治療用抗体の発見を進めます。Intellicyt iQue Screener PLUSは高密度、多因子、実用的な結果を提供し、より多くの洞察とより優れた意思決定を実現します。