Experimento: Ensaios baseados em células na descoberta de drogas

A preparação cuidadosa ajuda a garantir o sucesso no centro de seu programa de desenvolvimento de medicamentos: seus ensaios. Você precisa de soluções eficientes para ajudá-lo a coletar células, isolar proteínas e avaliar a saúde e a viabilidade celular.

Para ajudá-lo a passar da bancada para a próxima terapia inovadora, oferecemos um portfólio de ferramentas e tecnologias de cultura de células que ajudam você a traçar o perfil e a triagem de moléculas de drogas, selecionar seus melhores candidatos e diminuir seu tempo para obter informações acionáveis.

Leia mais sobre esses tópicos abaixo:

  • Purifying secreted proteins
  • Trust in Your Equipment When Harvesting Cell Culture Supernatant Video
  • Application Note: From Mammalian Cell Cultures to Pure Proteins: Sartoclear Dynamics® Lab Significantly Reduces Cell Harvest Time
  • Application Note: Centrifuge-Free Clarification of Antibodies from Cell Cultures Using Sartoclear Dynamics® Lab Decimates Working Time: A Comparative Study
  • Improve your protein purification: Dialyzing and concentrating
  • Cell culture quality control
  • High-throughput live-cell imaging and analysis

Purificação de proteínas secretadas

Se você cultiva células para a produção de proteínas secretadas, grande parte do seu processo consiste na purificação e concentração de suas proteínas. Para encurtar seus longos dias de purificação de proteínas, oferecemos um kit que permite esclarecer o sobrenadante da cultura de células em uma única etapa. Este kit inovador simplifica seu processo de purificação de proteínas, eliminando totalmente as etapas de centrifugação e diminuindo o tempo para o sobrenadante clarificado de horas para minutos.

Ferramentas para isolar rapidamente o sobrenadante com sua proteína secretada:

Sistema de clarificação de cultura celular Sartoclear Dynamics Lab

Saiba mais 

Confie no seu equipamento ao coletar o sobrenadante de cultura celular

Descubra por que o cientista IBA, Dennis Karthaus do Departamento de Produtos e Ensaios de Proteínas, confia no Sartoclear Dynamics Lab para economizar tempo e dinheiro ao coletar sobrenadantes de cultura de células.

Nota de aplicação

De culturas de células de mamíferos a proteínas puras: Sartoclear Dynamics® Lab reduz significativamente o tempo de colheita de células

Neste estudo, o novo kit Sartoclear Dynamics® Lab V foi avaliado para a remoção de células MEXi-293E (HEK293) de mamífero que expressam transitoriamente IgG de culturas de células. O método foi comparado diretamente com o método padrão atual que exigiu duas etapas de centrifugação.

Download Now

Nota de aplicação

Clarificação sem centrífuga de anticorpos de culturas celulares usando Sartoclear Dynamics® Lab diminui o tempo de trabalho: um estudo comparativo

Este estudo se concentra na clarificação de células HEK-293-6E adaptadas para suspensão de 50 mL, expressando transitoriamente IgG4 humana, comparando um método de colheita convencional e o novo método de laboratório Sartoclear Dynamics®. Enquanto o método convencional compreende uma etapa de centrifugação e uma etapa de filtração usando Steriflip®, o método Sartoclear Dynamics® Lab usa terra de diatomáceas como auxiliar de filtro em combinação com um filtro de garrafa de 150 mL ou 250 mL. Para mais informações sobre este estudo, preencha o formulário abaixo para baixar a nota de inscrição.

Download Now

Melhore a sua purificação de proteínas: Diálise e concentração

A diálise e a concentração de proteínas podem representar um desafio porque a proteína pode ser degradada, precipitada ou perdida em qualquer etapa durante um protocolo de purificação de vários dias. Usar as ferramentas e técnicas mais adequadas diminui a duração das etapas do protocolo ou elimina todas as etapas para diminuir a chance de perder sua proteína pura e concentrada.Cada etapa do seu protocolo pode reduzir o seu rendimento de proteína:

  • Degradação de proteínas durante a lise celular. Como pode levar horas para lisar as células e esclarecer o sobrenadante, sua proteína é exposta a proteases e pode ser truncada ou completamente degradada.
  • Secando durante a concentração. Após uma etapa de purificação bem-sucedida, a concentração pode parecer trivial. Mas, na ausência de precauções embutidas, você pode perder sua proteína no concentrador de proteína girando sua amostra muito rápido ou por muito tempo.
  • Vazamento durante a diálise. Durante a longa diálise de várias etapas, sua proteína pode vazar da bolsa ou cassete de diálise. Mesmo se o cassete estiver totalmente intacto, sua proteína pode se desdobrar, redobrar, agregar ou sofrer proteólise, especialmente em um protocolo de vários dias. É especialmente frustrante perder proteína neste estágio final.

Ferramentas para obter proteína trocada por tampão concentrada intacta mais rapidamente:

Dispositivo de ultrafiltração e concentração Vivaflow Crossflow

Filtro de seringa Minisart

Controle de qualidade de cultura celular

A variabilidade em seus fluxos de trabalho de cultura de células pode afetar adversamente a consistência e reprodutibilidade downstream de seu programa de desenvolvimento de medicamentos. A análise de células vivas em tempo real permite monitorar suas células sem a necessidade de removê-las da incubadora, automatizando a captura de dados e a avaliação das células. As células são monitoradas em intervalos precisos, e os dados objetivos baseados em imagens podem ser arquivados para comparação com o crescimento celular atual meses ou anos depois.

Análise e imagem de células vivas de alto rendimento

As medições da saúde celular, como proliferação, apoptose e citotoxidade, são essenciais ao estudar os efeitos dos compostos candidatos no crescimento e na viabilidade celular, permitindo classificar os compostos candidatos, identificar compostos fora do alvo e ajudar a determinar o mecanismo de ação. A análise de células vivas em tempo real tem vantagens consideráveis sobre os ensaios de ponto final ao avaliar candidatos a drogas. Por exemplo, usando análise de células vivas em tempo real, é possível determinar a concentração efetiva de um composto candidato e o tempo necessário para perturbar o alvo em um único ensaio, permitindo que você acelere seu pipeline de triagem de candidato.

Com a análise de células vivas em tempo real, as imagens de culturas de células em placas de 96 ou 384 poços podem ser adquiridas e analisadas automaticamente para gerar cursos de tempo e ver as respostas dependentes da concentração para calcular EC50s ou IC50s.

Tecnologia para garantir consistência e alto rendimento na análise de células:

Incucyte

Sistema de análise de células vivas Incucyte

Nota de aplicação

Ensaio de controle de qualidade de cultura celular

Leia nossa nota de aplicação: Ensaio de controle de qualidade de cultura celular para saber como você pode usar o Incucyte para documentar e monitorar a cultura celular de rotina e melhorar a qualidade e a consistência do ensaio baseado em células.

Download Now

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request More Information