Confie na sua terapia
À medida que o desenvolvimento da terapia CAR-T progride, a caracterização celular e as medidas de segurança devem ser implementadas e documentadas minuciosamente. É vital assegurar continuamente a identidade e função celular. As culturas de células também devem ser verificadas para estarem livres de contaminantes. Esses processos costumam ser sensíveis ao tempo e os testes clássicos de esterilidade demoram muito, portanto, uma solução rápida adicional é importante. As soluções de triagem e análise em tempo real fornecidas pela Sartorius permitem análises fenotípicas e funcionais contínuas ao longo do tempo, e sistemas livres de contaminantes combinados com opções de teste rápido ajudam a garantir a segurança.
Não comprometa sua ambição. Ganhe confiança em seus esforços de caracterização de células usando os melhores equipamentos e softwares disponíveis. O Incucyte® Live-Cell Analysis System permite que você visualize e analise continuamente a saúde e integridade de suas culturas de células, enquanto o Intellicyt® iQue3 permite esforços de caracterização rapidamente e com volumes mínimos de amostra. A plataforma Virus Counter® pode ser usada para continuar a avaliar a qualidade e a quantidade de suas partículas virais para apoiar o desenvolvimento do processo. Microsart® ATMP PCR em tempo real rápido para micoplasma e kits de detecção de bactérias permitem a detecção rápida e fácil de contaminantes para garantir a segurança do paciente antes do tratamento.
Microsart® ATMP Rapid PCR em tempo real Kits de detecção de micoplasma / bacteriana e ensaios de detecção de qPCR de micoplasma Microsart®
Método rápido, altamente específico e sensível que fornece detecção rápida de contaminantes durante a caracterização de células CAR-T. Os ensaios TaqMan® qPCR exclusivos e altamente específicos são validados de acordo com a Farmacopeia Internacional e aumentam a segurança do paciente antes do tratamento.
Sistema de análise de células vivas Incucyte®
Capture e analise automaticamente imagens de culturas de células vivas em 2D e 3D. Obtenha visualização em tempo real de ensaios de morte de células imunológicas, saúde celular e viabilidade. Avalie a fagocitose mediada por anticorpos, apoptose mediada por células imunes e proliferação e agrupamento de células T sem perturbar as células.
Livros brancos:
Intellicyt® iQue3
Obtenha uma análise rápida e confiável de suas leituras de ensaio in vitro com o Intellicyt® iQue3. A combinação de velocidade e miniaturização, com poderosa análise e visualização de dados multiparamétricos, oferece resultados acionáveis a partir de alguns microlitros de amostra, em tempo recorde.
Rastreie a morte de células do sistema imunológico, perfis de citocinas e muito mais. Realize testes de citotoxicidade com facilidade, rapidez e reprodutibilidade.
Notas de aplicação:
Pipetagem com Picus® e Tacta®
A confiabilidade de um ensaio depende fortemente da fase de preparação. A pipeta eletrônica programável Picus reduz a variabilidade entre os usuários. Selecionar uma pipeta multicanal irá acelerar seu trabalho e melhorar o bem-estar celular, reduzindo o tempo fora da incubadora. As pipetas Picus eletrônicas e manuais Tacta garantem a melhor ergonomia de pipetagem.
Nota de aplicação:
Plataforma Virus Counter®
A quantificação do vetor viral CAR-T nunca foi tão fácil ou rápida. Meça as partículas de vírus totais de forma rápida e reproduzível para permitir os ensaios in vitro. Os ensaios ViroTag® no-wash para lentivírus, AAV e outros vírus minimizam a variabilidade e permitem confiança em relação aos métodos tradicionais.
Nota de aplicação:
Brochure: