Imunoterapias celulares

Avanços recentes em imunoterapias celulares estão proporcionando novos e estimulantes tratamentos na luta contra formas de câncer difíceis de tratar. Essas novas terapias, como células T receptoras de antígeno quimérico específicas do paciente (autólogas) (CAR-T) e receptores de células T (TCR), também trazem consigo novos desafios para a produção comercial escalonável e reprodutível. Devido à natureza das imunoterapias celulares autólogas, a alta variabilidade do material do paciente que chega exige um foco maior na análise do processo, consumíveis de uso único robustos e estáveis ​​e a implementação de automação para melhorar o controle do processo.

A Sartorius fornece à indústria de imunoterapia celular uma variedade de tecnologias de produção escalonáveis ​​Single-Use. Essas ferramentas variam desde o fornecimento e preparação inicial do meio de cultivo celular,  a transdução do vetor viral e a expansão celular, até as etapas de processamento downstream, incluindo colheita, lavagem e concentração das células. A Sartorius oferece uma variedade de tecnologias analíticas que permitem o suporte das necessidades de produção comerciais e clínicas da indústria. Uma caracterização aprimorada da terapia individual garante a segurança dos produtos de imunoterapia celular e o controle do processo de produção.

Produtos em destaque

Biostat® RM 20/50 and BioPAT® Viamass

A combinação da bolsa Biostat® RM TX e Flexsafe® RM TX fornece um ambiente automatizado, com mistura de ondas e fechado para a cultura de produtos celulares de qualidade consistente. O sistema compatível com cGMP consiste em uma unidade de controle automatizada e uma plataforma oscilante e é perfeitamente adequado para processos autólogos de pequeno volume com necessidades de scale out multiparalelo. O biorreator também pode ser equipado com tecnologias analíticas de processo (PAT); por exemplo, medição in-situ em tempo real de biomassa viável com BioPAT® Viamass, que permite que o material do paciente altamente variável seja monitorado durante a fase de expansão sem amostragem destrutiva.

Biostat® RM TX
Biostat® RM

iQUE Screener PLUS

Com a capacidade de multiplexar o fenótipo celular e funcionar a partir de uma mistura de tipos de células em um único poço, o iQue Screener PLUS é a solução ideal para investigar as complexidades e nuances do sistema imunológico, incluindo alterações nas moléculas de sinalização, secreção de citocinas e medidas de saúde celular. Ao empregar automação sofisticada e entrega rápida de amostra, o iQue Screener PLUS converte a abordagem de citometria de fluxo demorada e de baixo rendimento em um método de rendimento realmente alto: analise placas de 96 poços em menos de cinco minutos e placas de 384 poços em menos de 20 minutos. O iQue Screener PLUS pode amostrar apenas 1 µL de cada poço, permitindo que os volumes do ensaio sejam miniaturizados até 9 µl, economizando custos de reagentes e conservando amostras limitadas de pacientes. O poderoso software de análise e visualização de dados ForeCyt, desenvolvido especificamente para esse fim, reduz o trabalho de grandes conjuntos de dados combinatórios para obter respostas e tomadas de decisão mais rápidas.

iQUE Screener PLUS


 Top down view of Sartorius Microsart ATMP Mycoplasma qPCR Mycoplasma Detection Kit. box and contents

Microsart® ATMP Mycoplasma

O kit Microsart® ATMP Mycoplasma é uma tecnologia baseada em PCR em tempo real que permite a detecção rápida e fácil de espécies de micoplasmas contaminantes em apenas 3 horas. A Sartorius desenvolveu este kit especialmente para testar a contaminação por micoplasma em produtos médicos de terapia avançada (ATMP), como terapêuticas baseadas em células. O rápido tempo de detecção fornecido pelos kits Microsart® ATMP é fundamental para produtos com vida útil curta, como imunoterapias celulares. O kit Microsart® ATMP Mycoplasma foi validado de acordo com EP 2.6.7 em combinação com EP 2.6.21 com relação ao limite de detecção para todas as espécies de Mycoplasma listadas.


Publicações

BioProcess International

Automação de Bioprocessamento de Imunoterapia Adotiva de Células CAR-T: Oportunidades de Tecnologia para Fabricação de Desgargalamento

BioProcess International

A aplicação potencial de testes de liberação em tempo real para a biomanufatura de imunoterapias autólogas baseadas em células

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário

Explore Sartorius

Bioprocess Development Engineering

Voz especializada, publicações e estudos de caso  

Centro de Aplicação Sartorius