シンプルさという実力:HPLCサンプル8個を同時にろ過

ろ過によってサンプルから粒子状物質を除去する清澄化は、HPLCカラムの分離能とさらには結果の信頼性に決定的な影響を及ぼします。最も一般的なろ過方法はシリンジフィルターを使用するものです。サンプルが少量であれば大いに役立ちます。しかし多くのサンプルをろ過する必要がある場合、この方法はいとも簡単に退屈な骨の折れる面倒な作業に変わります。

製品スペシャリストへのお問い合わせ

クラリステップ®ろ過システム

クラリステップ®は時間と労力の削減を目的としたろ過システムです。クラリステップ®ステイションの設計は特許を取得しており、今や片手で60 μL~600 μLのHPLCサンプルを最大8個同時に素早く簡単にろ過できます。AC電源も、吸引ポンプやシリンジも不要です。
 

ザルトリウス独自の機能であるオプチロックには柔軟な容量調節機能とロック機能が備わっているため、ピペット操作時の偶発的な容量変更を確実に防止できます。

パンフレット:クラリステップ®ろ過システムによるHPLCサンプルの調製

PDF | 898.3 KB

ミニザルト® - いつでも再現性のあるきれいなサンプルの調製に適した選択肢

HPLCサンプルをろ過していつでもきれいに粒子状物質を除去したい場合、シリンジフィルターを使用するのが最適な選択肢です。0.2 μmまたは0.45 μmの細孔径やさまざまな特殊メンブレン素材と直径を特徴とする定評のあるミニザルト®はポリプロピレン製のハウジングを備えており、粒子状物質を確実に除去でき、サンプル中に抽出物や浸出物を出すことはありません。各ミニザルト® RCパックには現在ロット毎のHPLC純度証明書が添えられています。

無料トライアルのご依頼はこちら

Minisart®シリンジフィルター

再生セルロースメンブレンを備えたMinisart® RCは水溶液と水系溶媒に最適です。その非常に高い化学的適合性のため幅広いアプリケーションで利用できます。Minisart® RCにはDMSO、他のアミド類、ケトン類、エステル類、エーテル化合物に対する耐性があります。
 

ナイロンメンブレンを備えたMinisart® NYと最高純度のグラスファイバー製プレフィルター+ナイロンメンブレンを備えたMinisart® GF+NYは、アルカリ性水溶液と水系溶媒に最適な設計です。他の一般的なポリアミドメンブレンと比較してその純度が優れているためサンプルを確実にきれいにできます。

疎水性PTFEメンブレンを備えたMinisart® SRPは特に強力な化学薬品のろ過に最適です。メンブレンにはいかなるコーティングも施されていないため、浸出物を全く出さずにサンプルを確実に清澄化します。
 

ステップ1. 溶媒の調製 

Arium® Mini plus UVとArium® Proラボ用超純水製造システム

ステップ2. 標準物質の調製 

Cubis®天びん、Q-Appソフトウェア付属

ステップ3. ピペット操作 

Tacta®/Picus®ピペットとローリテンションチップ

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

ご登録フォーム