ザルトリウスMinisart®シリンジフィルター

業界をリードするデザインが、あらゆるシリンジフィルターのニーズにお応えします。

            

ザルトリウスのMinisart®シリンジフィルターは、無菌ろ過、分析用サンプルの調製、媒体添加剤、バッファ、化学試薬、薬剤、さらにはガスの清澄化にも適した最高の選択肢です。 Minisart®シリンジフィルターは、最大の表面積と最速の流量を誇る革新的なデザインで、シリンジろ過のニーズに理想的な選択です。

  • 高いトータルスループット
  • 最大有効ろ過面積(EFD)は6.2cm2
  • 高流量
  • ガンマ線照射済み、EO滅菌済み、または未滅菌でのバルク包装
  • 多様な構成が利用可能
  • 100%光学的完全性試験済み


ハイスループットろ過

ザルトリウスのMinisart®シリンジフィルターは、無菌ろ過、分析用サンプルの調製、媒体添加剤、バッファ、化学試薬、薬剤、さらにはガスの清澄化にも適した最高の選択肢です。 

Minisart®シリンジフィルターは、最大の表面積と最速の流量を誇る革新的なデザインで、シリンジろ過のニーズに理想的な選択です。

  • 高いトータルスループット
  • 最大有効ろ過面積(EFD)は6.2cm2
  • 高流量
  • ガンマ線照射済み、EO滅菌済み、または未滅菌でのバルク包装
  • 多様な構成が利用可能
  • 100%光学的完全性試験済

ザルトリウス Minisart® セレクションガイド

お客様の用途に最適なハウジングとメンブレン材料を選択する方法についてのガイダンスをご覧ください。 

ガイドを入手する

分析用の高純度シリンジろ過

ザルトリウスのミニザルト®シリンジフィルター(ポリプロピレン製):液体・気体から粒子を確実に除去します。

分析前のろ過による粒子の除去により、カラムの寿命を大幅に延ばすことができます。シリンジろ過は、カラムクロマトグラフィーの前に少量の精密な溶液をろ過するための最も簡単かつ最速の方法です。ザルトリウスは、革新的で高速でありながら化学的に安定したシリンジフィルターのオプションを多数提供していることに誇りを思っています。ミニザルト® RCは、あらゆる種類の水性液体、溶媒、化学物質に最適化されています。ミニザルト® NYは、他社製品と比較して圧倒的に高速で純度が高く、標準的な分析操作に最適です。ミニザルト® SRPのコーティングフリーの疎水性PTFEメンブレンは、通気性のあるアプリケーションや侵食性のある液体に必要な浸出性のない清澄化に適しています。さらに、ミニザルト® PESは、PESメンブレンとPPハウジングの組み合わせを提供し、MBSハウジングのPESよりも高い化学的適合性を持っています。ザルトリウスの主な利点に以下を挙げられます:

  • 分析対象物の低吸着量
  • 最大限の化学的適合性
  • 最小限の抽出物・浸出物

詳細を見る

最適な液体の清澄化と殺菌を実現

ザルトリウスのMinisart®シリンジフィルターはアクリルベースのハウジングを備えています。つまり液体の洗浄と滅菌に最適です。

ろ過での殺菌は、成分への影響を最小限に抑えつつ液体から細菌細胞を除去するための最速のソリューションです。最適な結果を得るために、アクリルベースのMBSハウジングを使用したMinisart®フィルターは、0.1 µmから5 µmまでの細孔サイズのメンブレンを選択可能で、高流量と最小の吸着特性を実現します。最速ろ過のための有効ろ過面積6.2 cm2は、プレミアムシリンジフィルターとしては最大です。アクリルベースのハウジングを備えたMinisart®は、酸化エチレン(EO)またはガンマ線照射による滅菌が可能で、チューブへの接着剤の取り付けや組み立てに適しているため、ユーザーはほとんどの設定を簡単に行うことができます。主な利点は以下の通りです:

  • 高いトータルスループット
  • 低吸収
  • PVCフリー
  • 100%光学的完全性済み
  • 双方向の使用が可能

医薬品のろ過の詳細はこちら

無菌ろ過の詳細はこちら

バブルポイントの詳細はこちら

純グラスファイバー製プレフィルターで最高のトータルスループットを実現

ザルトリウス ミニザルト® NMLプラス・ミニザルト® NYプラス:粒子を多く含むサンプルに最適

グラスファイバー(GF)内臓プレフィルター付きのミニザルト®シリンジフィルターは、粒子を多く含む液体に最適です。GFプレフィルターは、メンブレンフィルターを初期の目詰まりから保護し、トータルのスループットを向上させます。2種類のセットアップが利用可能です。1つは、アクリルベースのハウジングとSFCA(界面活性剤を含まない酢酸セルロース)メンブレンを使用したもので、水性および油性の溶液用に設計されたバージョンです。もう1つは、PP(ポリプロピレン)製ハウジングとNY(ナイロン=ポリアミド)製メンブレンを採用したバージョンで、幅広い化学的適合性を備えています。

  • 最高のGFデプスフィルター容量
  • 優れたフローレート
  • 分析用プレフィルターとして最も純度の高い石英を採用
  • 3種類のポアサイズを用意
  • GFのみのバージョン

ミニザルト® シリンジフィルターの資料

パンフレット

HPLCサンプル調製用ミニザルト®シリンジフィルター

詳細を見る

アプリケーションノート

重要なタンパク質サンプルの回収率を上げる方法:シリンジフィルターのメンブレン、容量、pHの影響

詳細を見る

ザルトリウス Minisart® セレクションガイド

お客様の用途に最適なハウジングとメンブレン材料を選択する方法についてのガイダンスをご覧ください。 

ガイドを入手する

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

ザルトリウスを探索する

icon-building

ザルトリウスについて

詳細を見る
icon-application-center

アプリケーション

詳細を見る