サンプル精製キット

サンプルの精製にかかる時間を減らし、実験とデータに集中する時間を増やす

サンプルの精製は、実験の成功に不可欠です。科学の目的は、タンパク質やウイルス、ナノ粒子を精製することではなく、生物学的な基本的な疑問に答えることです。ザルトリウスのツールは、よりシンプルなワークフローで迅速な精製を可能にするオーダーメイドのスピンカラムを使用することで、サンプルの精製時間を短縮するお手伝いをします。

Vivapureイオン交換メンブレンクロマトグラフィー

時間のかかるカラムクロマトグラフィーをメンブレンクロマトグラフィーに置き換えことにより、わずか3ステップのプロトコルでもってサンプルの精製を高速化します。

Vivapureウイルス精製・濃縮キット

気軽に使えるキットを用いて、20 mLから1000 mLまでの容量のアデノウィルスとレンチウィルスを素早く安全に精製します。

ザルトリウスを探索する

Laboratory Weighing Services

About Sartorius

ザルトリウスの製品

サービス