Tacta ®手動ピペット

Tacta®は、ピペッティングを簡単かつ安全に行うことができ、常に正確で信頼性の高い結果を得られます。手になじみやすく、簡単で快適に使用できるように設計されています。Tactaに使用されているすべての素材は慎重に選択されており、各部品は最高の基準を満たすように設計されています。

シングルチャンネルピペットは0.1 µL~10,000 µLの容量範囲をカバーし、マルチチャンネルピペットは0.5 µL~300 µLの容量範囲をカバーしています。

ピペッティングの全体的なユーザエクスペリエンスについて考えたことはありませんか?ザルトリウスは答えを持っています。

ザルトリウスは、優れた快適性と信頼性を備えた新しいプレミアム手動ピペットTacta(タクタ)を発表しました。Tactaは、ピペッティングを簡単かつ安全に行うことができ、常に正確で信頼性の高い結果を得ることができます。

「完璧なバランス – Tactaのエクスペリエンス」

ザルトリウスでは、お客様の声に耳を傾け、豊富な経験、そして最先端の研究開発を組み合わせることで、非常にバランスの取れたデザインのTactaを生み出しました。Tactaは、手になじみやすく、簡単で快適かつ使用できるように設計されています。また、Tactaに使用されているすべての素材は慎重に選択されており、各部品は最高の基準を満たすように設計されています。

抜群の使い心地と信頼性を誇る手動ピペット

快適な使い心地

  • 人間工学に基づいて設計されたハンドルにより、快適な持ち心地を実現
  • 弱い力でのピペッティングとチップイジェクションで作業関連性頸及び上肢筋骨格系障害(WRULD)のリスクを低減
  • ザルトリウスの新技術Optijetによる、制御されたスムーズなチップの取り出し
  • ザルトリウス独自のOptilockシステムにより、柔軟な容量調整とロックが可能


結果の高い信頼性

  • 長時間のピペッティングでも得られる信頼性の高い結果
  • さまざまな種類の液体に対して正確な結果を得るためのキャリブレーション調整機能
  • 正確で簡単な容量設定を可能にする4桁のディスプレイ


コンタミネーションのない安全性

  • セーフコーン・フィルターによる費用対効果の高い汚染防止
  • 清掃が簡単(分解できる部品は3つのみ)


技術的特長

  • シングルチャンネルモデルは0.1 μlから10,000 μl、マルチチャンネルモデルは0.5 μlから300 μlの容量をカバー
  • 完全オートクレーブ対応
  • Opitilock(二重ロックシステム)
  • Optiject(レバー式チップエジェクション機構)
  • Optiload (スプリング式のチップコーン)
  • 重量:シングルチャンネルモデル 70~100 g、マルチチャンネルモデル 140~170 g
  • 長さ:199~242 mm
  • エアーディスプレイスメント(空気置換式)によるピペッティング

機器サービス

ザルトリウスは、キャリブレーション、メンテナンス、修理サービスの包括的なリストを提供し、リキッドハンドリング機器の寿命を延ばし、継続的な正確度と精度を保証します。

詳細を見る


デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。