Intellicyt iQue3

超高速フローサイトメーター

新しいiQue3は、サンプルのセットアップから解析およびデータ取得まで、桁違いの速度で完了する超高速フローサイトメトリープラットフォームであり、少量のサンプルから記録的な時間でサンプルから実用的なデータを得られます。新しく統合された強化リンスステーションは、システムの試薬の使用量と消費量をモニターし、常に十分な量があることをスマートに検出します。

このプラットフォームにより、研究者は、マイクロタイタープレートのすべてのウェルで、細胞の免疫フェノタイピング、セルヘルス、分泌タンパク質(サイトカイン)解析を組み合わせることで、免疫細胞の機能を評価するために必要な、高密度のマルチプレックスアッセイを取得、解析することができます。

ForeCytソフトウェアは、データの迅速な可視化と解釈を可能にすることで、マルチパラメトリックデータ生成に関連する解析のボトルネックに対処します。プロファイルマップ、自動生成されたIC50/EC50曲線、分析テンプレートなどのツールを使用することで、実行終了時の簡単な解析が可能です。パノラマと呼ばれる高度な解析機能により、別々の日に実行した場合であっても、複数のプレートを瞬時に解析することができます。これらのツールはすべて、データ分析時間を数日から数分に短縮するためのものです。

IntelliCyt iQue3の詳細はこちら

従来のフローサイトメーターに優る点:

  • スピード —  最速のプレートサンプリング、統合解析、マルチプレックスノンウォッシュアッセイ、新しいデータ削減ツール
  • サンプルを節約 — 測定に必要なサンプル量はわずか10μLなので、貴重なサンプルや試薬を大幅に節約可能できます
  • 密度 — 高密度の、細胞・ビーズ、分泌タンパク質の多重マルチプレックス解析
  • 使いやすさ — 楽々な自動化、包括的な分析および可視化ツールを備えたシンプルでスケーラブルなマルチユーザー環境
  • 知見 — 情報のリンク、シナリオの実行、知識の作成、より優れた意思決定

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

ザルトリウスを探索する

icon-building

ザルトリウスについて

詳細を見る
icon-application-center

アプリケーション

詳細を見る