細胞株の開発

抗体の探索 - 分泌クローン - 迅速に

精製が難しいタンパク質の研究をしていて、専用の細胞株で生産をセットアップしたいとお考えですか?ザルトリウスの細胞前処理および解析ツールは、シームレスで効率的なプロセスを実現します。

さらには、ザルトリウスの社内エキスパートは、バイオ医薬品を発現させるための細胞株の開発に長年の実績があり、これらのバイオ医薬品の多くが臨床試験に進んでいます。

Intellicyt iQue Screener Cy-Clone PLUS kit

迅速なクローン選択が可能です。細胞あたりのIgG分泌量、細胞数、細胞生存率を測定し、これらの測定値をすべて1つのアッセイで関連付けます。

電子ピペット

Picus® 2ピペットは、信頼性と再現性の高いピペッティング結果を保証し、人間工学に基づいたデザインが特徴です。

BioOutsource Cellca細胞株開発プラットフォーム

Cellca の CHO 発現プラットフォームで初期開発のタイムラインを短縮。ザルトリウスは、バイオ医薬品を発現させるために65種以上の哺乳類(CHO)細胞株を構築してきました。