ウイルスベクターワクチン
ウイルスベクターワクチンはバイオ医薬品のパイプラインの中でも有望視されており、これまで対応できなかった多数の適応症への利用が検討されています。遺伝子治療やワクチンのためのウイルスベクターという分野では、40を超えるベクターが使用されています。ワクチンにはアデノウイルスと改変ワクシニア・アンカラウイルスが最も頻繁に使用され、遺伝子治療にはアデノ随伴ウイルスがより一般的に使用され、遺伝子組換え細胞治療にはレンチウイルスの使用が通例です。ウイルスベクターワクチン開発の可能性を十分に広げようと、多くの人々が、より生産的で、強化された、フレキシブルなプロセスをサポートする革新的技術に関心を向けています。
ウイルスベクターワクチンプラットフォーム
ウイルスベクターがワクチン製造において最も一般的に使用されるプラットフォームの一つである理由についてご説明いたします。
ウイルスベクター
ウイルスベクターの製造および精製に特化した、ザルトリウスの技術ツールボックスをぜひご覧ください。エンベロープ型ベクター、ノンエンベロープ型ベクター、ならびにアデノウイルス、AAV、レンチウイルス、MVAなどの一般的なベクターに関する当社の汎用プロセス概要をご覧いただく際、各工程をクリックすると、ウイルスベクターベースのワクチンを取り扱う製造者が直面する課題が表示されます。そして、ザルトリウスがそれらのニーズを満たす独自のソリューションをどのように提供しているかをご確認いただけます。各工程で利用可能な技術に関する関連文献もご覧いただけます。
汎用型ウイルスベクターワクチン
細胞株/系統の選択
シード培養
ウイルスの拡散
清澄化
バイオバーデンの低減
濃縮/バッファー交換・透析ろ過
ウイルス捕捉クロマトグラフィー
クロマトグラフィーの研磨
濃縮/バッファー交換・透析ろ過
ろ過滅菌
その他の技術
ウイルスベクターの定量化、すなわち既知の容量におけるウイルスベクター粒子濃縮の測定は、ウイルスベクターを開発する際に可能な限りリアルタイムに近い形で必要とされる極めて貴重な情報です。既存の技術にはいずれも限界があるため、迅速かつ正確な定量化を確保するためには、補完的な新規技術の採用が不可欠です。
必要性 | ソリューション |
|---|---|
ウイルスインフェクション性試験では結果が出るまでに数日から数週間を要する場合があり、この重大な課題に対処するためには迅速な検出分析技術が求められます ELISA法やPCR法はインフェクション試験よりも迅速ですが、ウイルスの構成要素を測定し、そこから総力価を算出するため、エラーの変動率が高くなります。このため、代替となる信頼性の高い分析手法が必要となります 多くの場合、すぐに使用可能な分析法が求められますが、ELISAやPCRは手法の堅牢性を確保するために開発とバリデーションに時間を要します ウイルスベクターのプロセス開発および製造過程では大量のウイルスサンプルが生成されるため、ウイルスサンプルの迅速な定量化を可能にする簡便なワークフローの必要性が浮き彫りとなっています | Virus Counter®プラットフォームは、組み立てられたウイルス(タンパク質および核酸)を直接定量し、リアルタイムの見識を得る唯一のシステムであり、ユニークかつ迅速なウイルス定量法です
|
アプリケーションデータ:
実験計画法(DOE)や多変量解析(MVDA)といった進化したケモメトリクス手法は、データに対する幅広い可視性を提供し、最終的にはコスト削減に加え、プロセスの信頼性と堅牢性の向上につながります。
必要性 | ソリューション |
|---|---|
品質設計(QbD)は、重要なプロセスパラメータを理解するために実験計画法(DoE)に依存しており、これは多数の実験の実施に依存しています。実験の設計と計画を支援するツールは、この負担を軽減します プロセス分析技術は大量のデータを発生させますが、その分析は困難です。そのため、相関関係の特定、トラブルシューティング、プロセス理解の獲得を目的とした履歴データを評価するツールに対する需要が高まっています ほとんどのウイルスベクター開発者および製造業者は統計専門家ではありません。そのため、ユーザーフレンドリーなインターフェイスとソフトウェアに依存しています | Umetrics®スイートには、プロセス開発者および製造業者向けに設計された、使いやすく直感的な 3 つのソフトウェアソリューションが含まれています。独自のデータ可視化、広範なウィザード機能、カスタマイズ可能なプロットにより、データ分析をサポートし、ユーザビリティーと汎用性を最大限に高めます。
これらのソフトウェアソリューションは、ほとんどのザルトリウスシステムに完全に統合されており、スタンドアローンプログラムとしてもご利用いただけます |
アプリケーションデータ:
統合型シングルユースセンサーを備えたシングルユース技術の発展が進むにつれ、リアルタイムでのデータ収集と解析が可能になっただけでなく、プロセスの効率化、コンタミネーションリスクの低減、オペレーション担当者の安全性の向上、そして全体的な力価の改善が実現しております。
必要性 | ソリューション |
|---|---|
ウイルスベクター製造メーカーは、非常に複雑で厳格な規制が課せられている自社プロセスをより深く理解し、制御することを望んでおります。しかし、そのためには、プロセスのモニター、設定値制御(供給制御およびブリード制御)、イベント発生時期の予測(ハーベストと遺伝子導入)、プロセス逸脱のタイムリーな特定を考慮に入れる、重要なプロセスパラメーターのリアルタイム測定が必要となります。 QbD(品質設計)の原則を効果的に適用し、製品品質と量の安定性を確保するためには、様々なPATセンサーが必要となります。これにより、プロセス逸脱を迅速に特定・修正し、バッチ損失のリスクを低減することが可能となります。 PATをシングルユースシステムに統合する能力は、サンプリング時の漏出やコンタミネーションのリスクを軽減します。 | BioPAT®ツールボックスは、完全に認定されたシングルユースセンサーの拡充ラインナップであり、ザルトリウスの製品ポートフォリオ全体に統合されています。これにより、ザルトリウスはPAT分野における市場リーダーとしての地位を確立しております
|
アプリケーションデータ:
アデノウイルスベースのワクチン
アデノウイルスは、非エンベロープ型のDNAウイルスであり、ウイルスベクターとして広く利用されています。これには多くの利点があります:
- 遺伝子操作が容易である
- 非複製性である
- 大きなトランスジェンDNA挿入を受け入れる
- 堅牢なトランスジェン特異的T細胞およびB細胞応答を生成する
当初は遺伝子治療のベクターとして評価されましたが、現在では主にワクチンアプリケーションや腫瘍溶解性ウイルスとして利用されています。現在、ウイルスベクターベースのワクチンの50%以上がアデノウイルスを採用しています。市場に初めて登場したアデノウイルスベースのワクチンはエボラウイルスに対するものです。
ウイルスベクターの製造および精製に特化したザルトリウスの技術ツールボックスをぜひご覧ください。当社の汎用アデノウイルスプロセス概要をご覧いただく際、各工程をクリックすると、アデノウイルスを扱う製造メーカーが直面する課題が表示されます。また、それらのニーズを満たすためのザルトリウスの独自のソリューションもご確認いただけます。さらに、プロセスステップで利用可能な技術に関する関連文献もご覧いただけます。
ワクチンスペシャリストにお問い合わせください
アデノウイルスワクチン
細胞株/系統の選択
シード培養
ウイルスの拡散
清澄化
バイオバーデンの低減
濃縮/バッファー交換・透析ろ過
ウイルス捕捉クロマトグラフィー
クロマトグラフィーの研磨
濃縮/バッファー交換・透析ろ過
ろ過滅菌
その他の技術
実験計画法(DOE)や多変量解析(MVDA)といった進化したケモメトリクス手法は、データに対する幅広い可視性を提供し、最終的にはコスト削減に加え、プロセスの信頼性と堅牢性の向上につながります。
必要とするもの | ソリューション |
|---|---|
品質設計(QbD)は、重要なプロセスパラメータを理解するために実験計画法(DoE)に依存しており、これは多数の実験の実施に依存しています。実験の設計と計画を支援し、負担を軽減するツールが必要です。 PATは分析が困難な大量のデータを生成するため、相関関係の特定、トラブルシューティング、プロセス理解の獲得を目的とした履歴データ評価ツールへの需要が高まっています。 ワクチン開発者および製造業者の多くは統計の専門家ではないため、ユーザーフレンドリーなインターフェイスとソフトウェアに依存しています | Umetrics®スイートは 、プロセス開発者および製造業者向けに設計された3つのユーザーフレンドリーで直感的なソフトウェアプログラムを統合し、独自のデータ可視化、豊富なウィザード機能、カスタマイズ可能なプロットを通じてデータ分析をサポートし、ユーザビリティーと汎用性を最大限に高めます
これらのソフトウェアオプションは、ほとんどのザルトリウスシステムに完全に統合されており、スタンドアローンプログラムとしてもご利用いただけます |
統合型シングルユースセンサーを備えたシングルユース技術の発展が進むにつれ、リアルタイムでのデータ収集と解析が可能になっただけでなく、プロセスの効率化、コンタミネーションリスクの低減、オペレーション担当者の安全性の向上、そして全体的な力価の改善が実現されました。
必要性 | ソリューション |
|---|---|
ウイルスベクターベースのワクチンメーカーは、非常に複雑で規制の厳しい自社プロセスをより深く理解し、制御したいと考えています。しかし、そのためには、プロセスのモニター、設定値制御(供給制御およびブリード制御)、イベント発生時期の予測(ハーベストと遺伝子導入)、プロセス逸脱のタイムリーな特定を可能にする、重要なプロセスパラメーターのリアルタイム測定が必要となります。 QbD(品質設計)の原則を効果的に適用し、製品の品質と量の一貫性を確保するためには、さまざまなPATセンサーが必要となります。これにより、プロセス逸脱を迅速に特定・修正し、バッチ損失のリスクを低減することが可能となります。 PATをシングルユースシステムに統合する能力は、サンプリング時の漏出やコンタミネーションのリスクを軽減します。 | BioPAT®ツールボックスは、完全に認定されたシングルユースセンサーの拡充ラインナップであり、ザルトリウスのポートフォリオ全体に統合されています。これにより、ザルトリウスはPAT分野における市場リーダーとしての地位を確立しております
|