弱毒化・不活化ウイルスベースワクチン

ウイルスワクチンには不活化ウイルスワクチンと弱毒化ウイルスワクチンがあります。いずれも従来の手法によるもので、病因ウイルスを同定し、バイオリアクター内で製造して精製します。 この種の戦略はこれまで多数の疾患への利用に成功してきました。現在、ウイルス性疾患に対して使われているワクチンの多くはこの戦略を使用しています。しかしこのアプローチにも課題があります:  

 バイオリアクター内で生産されるウイルスの能力を確保すること

 正しい宿主細胞を見極めること

 各疾患に合わせたプロセスを設計すること

 オペレータと環境を保護するため、高いバイオセーフティレベルで製造要件を満たすこと

ザルトリウスはウイルスワクチンの開発者と製造者のニーズを理解し、ソリューションが詰まった専用のツールボックスを開発しました。

不活化ウイルスワクチン

不活化ウイルスワクチンはワクチン市場において重要な位置を占めており、インフルエンザやポリオワクチンがその代表例です。新規ワクチンの開発に加え、プロセス移管、生産能力拡張、継続的改善を通じて、より安全で生産性の高いプロセスを実現する技術による革新的な変化がもたらされ、総コスト削減に貢献することが可能です。

不活化ウイルスワクチンの製造および精製に特化したザルトリウスの技術ツールボックスをぜひご覧ください。SARS-CoV-2などのエンベロープウイルス、ノンエンベロープウイルス、インフルエンザやポリオなどの特定ウイルスに関する当社の汎用プロセス概要をご覧いただく際、各工程をクリックすると、不活化ウイルスワクチンを取り扱う製造メーカーが直面する課題が明らかになります。そして、それらのニーズに応えるザルトリウスの独自のソリューションをご確認いただけます。各工程で利用可能な技術に関する関連文献もご覧いただけます。


ワクチン専門スタッフまでお問い合わせください

一般的な不活化ウイルス

細胞株/系統の選択

シード培養

ウイルスの拡散

清澄化

バイオバーデンの低

濃縮/バッファー交換・透析

ウイルス捕捉クロマトグラフィー

クロマトグラフィーの研磨

不活化/分割

濃縮/バッファー交換・透析

ろ過滅菌

その他の技術

ウイルス量測定、すなわち既知の容量内のウイルス粒子濃縮を測定することは、ワクチン開発において可能な限りリアルタイムに近い形で必要とされる極めて貴重な情報です。既存の技術にはいずれも限界があるため、迅速かつ正確な定量化を確保するためには、補完的な新規技術の採用が不可欠です。

必要性

ソリューション

ウイルスインフェクション性試験では結果を得るまでに数日から数週間を要する場合があり、この重大な課題に対処するためには迅速な検出分析技術が求められます。

ELISA法やPCR法はインフェクション試験よりも迅速ですが、ウイルスの構成要素を測定し、その数値から総力価を算出するため、エラーの変動率が高くなります。このため、代替となる信頼性の高い分析手法が必要となります

多くの場合、すぐに使用可能な分析法が求められますが、ELISAやPCRは手法の堅牢性を確保するために開発とバリデーションに時間を要します

ウイルスベースのワクチンのプロセス開発および製造過程では、大量のウイルスサンプルが生成されます。このため、ウイルスサンプルの迅速な定量化を可能にする、より簡便なワークフローの必要性が浮き彫りとなっています

Virus Counter®プラットフォームは、組み立てられたウイルス(タンパク質および核酸)を直接定量し、リアルタイムの見識を得る唯一のシステムであり、ユニークかつ迅速なウイルス定量法です

  • プロセスモニターと製造最適化のためのリアルタイム定量により、3分で単一サンプルの測定が可能です
  • 総ウイルス異物定量
  • 高特異性かつ汎用的なすぐに使用可能な定量試薬
  • コンボダイ®試薬により、全てのエンベロープウイルスを測定可能
  • Virotag®(抗体ベース試薬)は特定のウイルスの測定を可能にします
  • ソフトウェアによるシステムオペレーションとデータ解析により、変動リスクを低減します


実験計画法(DOE)や多変量解析(MVDA)といった進化したケモメトリクス手法は、データに対する幅広い可視性を提供し、最終的にはコスト削減に加え、プロセスの信頼性と堅牢性の向上につながります。

必要とするもの

ソリューション

品質設計(QbD)は、重要なプロセスパラメーターを理解するために実験計画法(DoE)に依存しており、これは多数の実験の実施に依存しています。実験の設計と計画を支援するツールは、この負担を軽減します。

プロセス分析技術(PAT)は大量のデータを発生させますが、その分析は困難です。そのため、相関関係の特定、トラブルシューティング、プロセス理解の獲得を目的とした、履歴データを評価するツールへの需要が高まっています。

ワクチン開発者および製造業者の多くは統計専門家ではないため、ユーザーフレンドリーなインターフェイスとソフトウェアに依存しています

Umetrics®スイートには、プロセス開発者および製造業者向けに設計された3つのユーザーフレンドリーで直感的なソフトウェアソリューションが含まれており、独自のデータ可視化、広範なウィザード機能、カスタマイズ可能なプロットを通じてデータ分析をサポートし、ユーザビリティーと汎用性を最大限に高めます

  • MODDE®、使いやすさを追求した高度で高品質な実験計画法(DOE)ソリューションです。DOEの利点は、プロセスや製品の最適な運転操作条件に関する知見を得て推定することにあります。MODDE®のグラフィカルインターフェースと分析支援により、結果を完全に確信を持って容易に解釈することが可能となります。
  • SIMCA®多変量解析(MVDA)ソフトウェアは、スケールおよびバッチ間比較調査に使用されます。SIMCA®はデータを視覚情報に変換し、容易な解釈を可能にすることで、迅速かつ確信を持って意思決定とアクションを実行できます。SIMCA®はプロセス変動の解析、重要パラメーターの特定、最終製品品質の予測を支援します。プロセス状態の概要は数回のクリックで取得可能です。
  • SIMCA®オンラインは、リアルタイムの多変量統計的プロセスモニター・制御を実現する高効率ソフトウェアです。SIMCA®オンラインは、製造チームにインタラクティブかつ視覚的なモニターツール一式を提供し、バッチおよび連続処理の円滑な運用を保証します。

これらのソフトウェアソリューションは、ほとんどのザルトリウスシステムに完全に統合されており、スタンドアローンプログラムとしてもご利用いただけます


統合型シングルユースセンサーを備えたシングルユース技術の発展が進むにつれ、リアルタイムでのデータ収集と解析が可能になっただけでなく、プロセスの効率化、コンタミネーションリスクの低減、オペレーション担当者の安全性の向上、そして全体的な力価の改善が実現されました。

必要性

ソリューション

ワクチン製造業者は、非常に複雑で厳格な規制が課せられている自社プロセスをより深く理解し、制御することを望んでおります。しかし、そのためには、プロセスのモニター、設定値制御(フィード制御およびブリード制御)、イベント発生時期の予測(ハーベストと遺伝子導入)、プロセス逸脱のタイムリーな特定を考慮に入れる、重要なプロセスパラメーターのリアルタイム測定が必要となります。

QbD(品質設計)の原則を効果的に適用し、製品品質と量の安定性を確保するためには、様々なPATセンサーが必要となります。これにより、プロセス逸脱を迅速に特定・修正し、バッチ損失のリスクを低減することが可能となります。

PATをシングルユースシステムに統合する能力は、サンプリング時の漏出やコンタミネーションのリスクを軽減します。

BioPAT®ツールボックスは、完全に認定されたシングルユースセンサーの拡充ラインアップであり、ザルトリウスの製品ポートフォリオ全体に統合されています。これにより、ザルトリウスはPAT分野における市場リーダーとしての地位を確立しております。

  • プロセス開発および製造技術において、プロセスの完全な理解、モニター、制御を実現します
  • データ解析は、ザルトリウス製品・技術への完全な統合により簡便に行えます
  • BioPAT® Viamass:生細胞密度のインラインモニターと自動化細胞ブリード制御を実現
  • BioPAT ® Trace:グルコースおよび乳酸のオンラインモニターと自動化されたフィード制御を実現
  • BioPAT® Xgas:CO2 および O2 のインラインモニター用
  • BioPAT® Spectroプラットフォーム:Ambr®およびSTR®バイオリアクターシステムへのラマン分光法の統合により、非侵襲的な複数分析対象物質のインライン測定を実現

アプリケーションデータ:

生弱毒化ウイルスワクチン

分子生物学および遺伝子工学分野の進歩により、新たな世代の生ワクチン(弱毒化ウイルスワクチン)が登場しています。インフルエンザなどのウイルスに対するワクチンに加え、デング熱や呼吸器合胞体ウイルス(RSV)といった新たな応用分野も、この有望な開発パイプラインの一部です。急速な進歩を遂げる分野では往々にして、安全性や生産性を継続的に向上させる新たなプロセスに対応するため、革新的な技術が求められます。

ザルトリウスが提供する、弱毒生ウイルスワクチンの製造・精製に特化した技術ツールボックスをぜひご覧ください。SARS-CoV-2などのエンベロープウイルス、非エンベロープウイルス、ならびにデング熱やRSVなどの特定ウイルスに関する当社の汎用プロセス概要をご覧いただく際、各工程をクリックすると、弱毒生ワクチンを取り扱う製造メーカーが直面する課題が明らかになります。そして、ザルトリウスがそれらのニーズに応える独自のソリューションをどのように提供しているかをご確認いただけます。また、各プロセス工程で利用可能な技術に関する関連文献もご覧いただけます。


ワクチン専門家に問い合わせる

汎用弱毒化ウイルス

細胞株/系統の選択

シード培養

ウイルスの拡散

清澄化

バイオバーデンの低

濃縮/バッファー交換・透析

ウイルス捕捉クロマトグラフィー

クロマトグラフィーの研磨

濃縮/バッファー交換・透析

ろ過滅菌

その他の技術

ウイルス量測定、すなわち既知の容量内のウイルス粒子濃縮を測定することは、ワクチン開発において可能な限りリアルタイムに近い形で必要とされる極めて貴重な情報です。既存の技術にはいずれも限界があるため、迅速かつ正確な定量化を確保するためには、補完的な新規技術の採用が不可欠です。

必要性

ソリューション

ウイルスインフェクション性試験では結果を得るまでに数日から数週間を要する場合があり、この重大な課題に対処するためには迅速な検出分析技術が求められます。

ELISA法やPCR法はインフェクション試験よりも迅速ですが、ウイルスの構成要素を測定し、その数値から総力価を算出するため、エラーの変動率が高くなります。このため、代替となる信頼性の高い分析手法が必要となります

多くの場合、すぐに使用可能な分析法が求められますが、ELISAやPCRは手法の堅牢性を確保するために開発とバリデーションに時間を要します

ウイルスベースのワクチンのプロセス開発および製造過程では、大量のウイルスサンプルが生成されます。このため、ウイルスサンプルの迅速な定量化を可能にする、より簡便なワークフローの必要性が浮き彫りとなっています

Virus Counter®プラットフォームは、組み立てられたウイルス(タンパク質および核酸)を直接定量し、リアルタイムの見識を得る唯一のシステムであり、ユニークかつ迅速なウイルス定量法です

  • プロセスモニターと製造最適化のためのリアルタイム定量により、3分で単一サンプルの測定が可能です
  • 総ウイルス異物定量
  • 高特異性かつ汎用的なすぐに使用可能な定量試薬
  • コンボダイ®試薬により、全てのエンベロープウイルスを測定可能
  • Virotag®(抗体ベース試薬)は特定のウイルスの測定を可能にします
  • ソフトウェアによるシステムオペレーションとデータ解析により、変動リスクを低減します


実験計画法(DOE)や多変量解析(MVDA)といった進化したケモメトリクス手法は、データに対する幅広い可視性を提供し、最終的にはコスト削減に加え、プロセスの信頼性と堅牢性の向上につながります。

必要とするもの

ソリューション

品質設計(QbD)は、重要なプロセスパラメーターを理解するために実験計画法(DoE)に依存しており、これは多数の実験の実施に依存しています。実験の設計と計画を支援するツールは、この負担を軽減します。

プロセス分析技術(PAT)は大量のデータを発生させますが、その分析は困難です。そのため、相関関係の特定、トラブルシューティング、プロセス理解の獲得を目的とした、履歴データを評価するツールへの需要が高まっています。

ワクチン開発者および製造業者の多くは統計専門家ではないため、ユーザーフレンドリーなインターフェイスとソフトウェアに依存しています

Umetrics®スイートには、プロセス開発者および製造業者向けに設計された3つのユーザーフレンドリーで直感的なソフトウェアソリューションが含まれており、独自のデータ可視化、広範なウィザード機能、カスタマイズ可能なプロットを通じてデータ分析をサポートし、ユーザビリティーと汎用性を最大限に高めます

  • MODDE®、使いやすさを追求した高度で高品質な実験計画法(DOE)ソリューションです。DOEの利点は、プロセスや製品の最適な運転操作条件に関する知見を得て推定することにあります。MODDE®のグラフィカルインターフェースと分析支援により、結果を完全に確信を持って容易に解釈することが可能となります。
  • SIMCA®多変量解析(MVDA)ソフトウェアは、スケールおよびバッチ間比較調査に使用されます。SIMCA®はデータを視覚情報に変換し、容易な解釈を可能にすることで、迅速かつ確信を持って意思決定とアクションを実行できます。SIMCA®はプロセス変動の解析、重要パラメーターの特定、最終製品品質の予測を支援します。プロセス状態の概要は数回のクリックで取得可能です。
  • SIMCA®オンラインは、リアルタイムの多変量統計的プロセスモニター・制御を実現する高効率ソフトウェアです。SIMCA®オンラインは、製造チームにインタラクティブかつ視覚的なモニターツール一式を提供し、バッチおよび連続処理の円滑な運用を保証します。

これらのソフトウェアソリューションは、ほとんどのザルトリウスシステムに完全に統合されており、スタンドアローンプログラムとしてもご利用いただけます


統合型シングルユースセンサーを備えたシングルユース技術の発展が進むにつれ、リアルタイムでのデータ収集と解析が可能になっただけでなく、プロセスの効率化、コンタミネーションリスクの低減、オペレーション担当者の安全性の向上、そして全体的な力価の改善が実現されました。

必要性

ソリューション

ワクチン製造業者は、非常に複雑で厳格な規制が課せられている自社プロセスをより深く理解し、制御することを望んでおります。しかし、そのためには、プロセスのモニター、設定値制御(フィード制御およびブリード制御)、イベント発生時期の予測(ハーベストと遺伝子導入)、プロセス逸脱のタイムリーな特定を考慮に入れる、重要なプロセスパラメーターのリアルタイム測定が必要となります。

QbD(品質設計)の原則を効果的に適用し、製品品質と量の安定性を確保するためには、様々なPATセンサーが必要となります。これにより、プロセス逸脱を迅速に特定・修正し、バッチ損失のリスクを低減することが可能となります。

PATをシングルユースシステムに統合する能力は、サンプリング時の漏出やコンタミネーションのリスクを軽減します。

BioPAT®ツールボックスは、完全に認定されたシングルユースセンサーの拡充ラインアップであり、ザルトリウスの製品ポートフォリオ全体に統合されています。これにより、ザルトリウスはPAT分野における市場リーダーとしての地位を確立しております。

  • プロセス開発および製造技術において、プロセスの完全な理解、モニター、制御を実現します
  • データ解析は、ザルトリウス製品・技術への完全な統合により簡便に行えます
  • BioPAT® Viamass:生細胞密度のインラインモニターと自動化細胞ブリード制御を実現
  • BioPAT ® Trace:グルコースおよび乳酸のオンラインモニターと自動化されたフィード制御を実現
  • BioPAT® Xgas:CO2 および O2 のインラインモニター用
  • BioPAT® Spectroプラットフォーム:Ambr®およびSTR®バイオリアクターシステムへのラマン分光法の統合により、非侵襲的な複数分析対象物質のインライン測定を実現

アプリケーションデータ:

ザルトリウスの専門家に相談する

ザルトリウスの専門家に相談する