効率的で信頼性があり使いやすい医療機器用微生物試験ソリューション
製品の安全は患者の安全 - 医療機器QC試験への信頼
医療機器は生活の質を改善し患者の延命さえも可能にします。複雑化する規制状況の中では、一貫性と信頼性のある製品品質そして何よりも患者の安全を確保するために、製造中に継続して微生物試験を行うことが重要です。微生物学的品質管理に関する専門知識が確立されたザルトリウスは、工程内と最終出荷製品の微生物試験において正確で再現性のある結果の取得を可能にします。ザルトリウスは医療機器の製造業者に対し、水質試験、バイオバーデン試験、無菌試験での使用やクリーンルーム、製造環境のアクティブエアモニタリングでの使用に最適で、規制にも完全適合したメンブレンろ過ソリューションを提供しています。
微生物試験で規制要件を満たすためにザルトリウスが提供するサポートについてご覧ください。
ザルトリウスの微生物試験ソリューションとは
クリーンルーム環境の連続アクティブエアモニタリング - 付属書1の規制への準備
クリーンルームの空気汚染を8時間毎にまたは8時連続でモニターし、医療機器の製造・品質管理を安全な状態に維持
医療機器を製造するクリーンルーム環境がある施設では浮遊微生物を連続的にモニターする必要がありますが、寒天培地を交換するたびに相互汚染のリスクに直面します。ザルトリウスMD8 Airscan®技術をアクティブにして使用すると、ゼラチンメンブレンフィルター1枚だけで連続してサンプルを捕集できる安全性と柔軟性を得られます。MD8 Airscan®エアサンプラーでは寒天培地を交換する必要がないため、他の重要な製造工程や品質管理の業務に重点的に取り組めます。特許取得のUSP認定フィルターは可能な限りの高い精度でもっとも小さな浮遊微生物でも捕集できます。また偽陰性結果をほぼ除外するため、連続エアモニタリングと空気管理において比類のない利便性を実現します。
総合的な安全性と利便性を選べます。将来も有効に使用し続けられるザルトリウスのアクティブエアモニタリングとエアサンプリングを用いることにより、付属書1の規制への準備を完全に整えることができます。
NASAがザルトリウスのMD8 Airscan®技術を利用して国際宇宙ステーション(ISS)内の微生物による疾患の可能性を分類し特性評価した例についてご覧いただけます。
水質試験ソリューション
水の管理はできていますか?
ワークフローの効率化と微生物試験の簡略化
医療機器の製造時には多くの場合、製品は水と直接接触します。そのため、品質プロセスを規制に適合させるには水の微生物管理が不可欠です。さらにモニタリングに使用する手順と潜在的汚染を管理する手順も、患者の安全に影響し得るあらゆるリスクを削減するために不可欠です。
ワークフローの効率化と微生物試験の簡略化に役立てるため、ザルトリウスの使いやすい消耗品と機器製品をご覧ください。
バイオバーデン試験ソリューション
製造工程を管理する
規制要件を満たしながらバイオバーデン試験を簡略化
滅菌前に生存する微生物の総数を測定する、または医療機器表面の全体/一部に存在する総微生物数を測定するバイオバーデン試験は、医療機器業界でもっとも頻繁に用いられる微生物試験法の1つです。ISO 11737-1等の工業規格の規定に従って適切な溶液に微生物を懸濁し、メンブレンろ過により微生物を捕集して培地上で培養する必要があります。そのため、適切な製品と手順を用いてバイオバーデンを測定することが不可欠であり、患者の安全に影響し得るあらゆるリスクを低減するうえでも有用です。
バイオバーデン試験の簡略化と規制への適合に役立てるため、ザルトリウスの使いやすい消耗品と機器製品をご覧ください。
水質試験とバイオバーデン試験用のザルトリウス製品
- 品質保証で液体サンプルを微生物検査するための1分岐/多分岐マニホールド
- 完全オートクレーブ可能なステンレス製マニホールドは洗浄とすすぎが簡単
- フィルターベースと配管に適合するクイックコネクターによる高い柔軟性
- 人間工学と直感的なバルブの取り扱い