正確で信頼性の高い結果が得られ生産性を高める薬剤溶出ステント用の精密計量天びん

Cubis®天びんはステントひょう量のスループットを高めると同時に卓越した精度を誇ります。

原薬・添加剤用と薬剤溶出ステントのコーティング量管理用の最高性能を誇るひょう量・バックひょう量ソリューション – ザルトリウスのCubis®天びんが医療機器業界のステント製造業者にとって最適な選択肢になります。原薬が少量であっても、Cubis®天びんは、ステントサイズやラボと施設の計量条件に左右されることなく、安定所用時間を高速化することで生産性を高めハイスループットを可能にします。

Cubis®天びんはその柔軟性とシームレスな接続性により、あらゆるプロセスや(ERP)システムに簡単に接続できます。さらにCubis® Q-Appsソフトウェアには天びんとプロセス計量データをより効率的に使用できる多様なオプションを備えています。ステントの製造プロセスと品質管理プロセスが特定の基準を満たす必要がある場合、お客様のニーズに合致するようにザルトリウスのひょう量ソリューションをカスタマイズできます。

無料デモンストレーションついて問い合わせる

新規のホワイトペーパー 

ザルトリウスのCubis® IIは、データの正確性、判読性、同時性、原本性、帰属性(ALCOA)を求める米国FDAデータインテグリティ原則を順守するべく設計されています。

詳細をダウンロード

Cubis® – 精度と生産性の適切なバランス(天びん)

Cubis® II – Your Balance, Your Way

ザルトリウスが自信を持って薦めるCubis® II - 新世代のモジュール式プレミアム天びん。Cubis® IIは、非常に信頼性の高い計量結果と高い計量スループット性能が求められる薬剤溶出ステントの製造業者に理想的なウルトラミクロ・ミクロ天びんです。Cubis® IIはひょう量用ハードウェアとソフトウェアを備えた自在な設定が可能な高性能天びん製品ラインです。Cubis® IIは最大限の操作効率と成果を実現するようにユーザー独自のニーズと適合性要件に対応できます。

ステントひょう量用のCubis® IIウルトラミクロ・ミクロ天びんとは

  • ザルトリウスが推奨するCubis® II MCA6.6S、MCA10.6S、MCA2.7S、MCA3.6P

詳細を見る

eBook

Cubis® II高性能天びんで最適な計量性能を得る方法

ステントの製造業者は極めて高い信頼性の計量結果を必要とします。ザルトリウスのCubis® IIプラットフォームはお客様の期待に最大限応えるためのラボひょう量ハードウェアとソフトウェアを備えた自在な設定が可能な高性能天びん製品です。

今すぐダウンロード

eBook

Cubis® II高性能天びんで最適な計量性能を得る方法

ステントの製造業者は極めて高い信頼性の計量結果を必要とします。ザルトリウスのCubis® IIプラットフォームはお客様の期待に最大限応えるためのラボひょう量ハードウェアとソフトウェアを備えた自在な設定が可能な高性能天びん製品です。

今すぐダウンロード

ブロ-シャ

カタログ:Cubis® II ― お客様のバランスを、お客様のご希望通りに

PDF | 5.5 MB

ビデオを見る

Cubis®ハイキャパシティミクロ天びん、信頼性のあるステントひょう量用

Cubis®ハイキャパシティミクロ天びんは、医療機器業界の薬剤溶出ステント製造業者にとって最適な選択肢です。Cubis®天びんは、ステントサイズやラボと施設の計量条件に左右されることなく、安定所用時間を高速化することで生産性を高めハイスループットを可能にします。正確な計量結果とすべての重要パラメーターの高速処理により、安心して計量することができます。

ステントひょう量用Cubis®ハイキャパシティミクロ天びんとは

  • ザルトリウスが推奨するCubis® MSA36S、MSA36P、MSA66S、MSA66P

Cubis® 電子天びんの驚異的なパフォーマンスを知る

より高い再現性とより迅速な測定を実現することが証明されています。

パンフレットをダウンロードする

Cubis® ハイキャパシティミクロ天びん:重いフラスコの中に最小量のサンプルを直接はかり取る

PDF | 4.0 MB

ビデオを見る

Cubis®電子天びん用にカスタマイズされたステントホルダーソリューション

Ensuring patient safety is of the utmost importance for a stent producer. Reliable stent weighing processes during development, testing, and production are necessary to ensure your data’s accuracy and reproducibility. Unfortunately, using a laboratory balance with a standard weighing pan can make the weighing process difficult and possibly unsafe.

Therefore, equipping your balances with perfectly designed and well-performing weighing pans, specifically designed for holding stents, has a significant relevance. We at Sartorius offer custom made stent holders for our Cubis® laboratory balances, making your stent weighing both convenient and reliable.

Our engineering team can design stent holders to meet your specific requirements for size, shape, raw material, and special features.

Sartorius customized stent holders provide you with:

  • ergonomic design for easy stent handling and weighing
  • faster response time and better repeatability for better balance performance

These features ensure increased reproducibility and patient safety.


Sartorius provides customized stent holders for:

  • Small coronary, neuro-vascular and small vascular stents (length up to 38 mm)
    • Fits with Cubis® II Ultra-micro, Micro and Cubis® High Capacity Micro Balances (Weighing Modules: MCA 2.7S / 6.6S / 3.6P / 10.6S & MSA 6.6S / 3.6P)
  • Vascular stents (length up to 160 mm)
    • Fits with Cubis® High Capacity Micro Balances and Cubis® II  Semi-micro Balances (Weighing modules: MSA 36x / 66x / 116P & MCA 225S)


Manage your stent weighing workflows with Back-weighing QApp software – test it with free trial

For stent weighing processes such as surface treatment or drug coating, the back-weighing QApp on the Cubis® balance will guide you through your weighing workflows in a eliable and straightforward manner. Back-weighing is a useful application for simple, differential weighing with alphanumeric lot tracking. Back-weighing works in the following way: First, you measure the initial weight (with tare). Second, you measure up to three back weights per sample. The application then calculates the difference between the initial and back weights of your samples.

Test Cubis® QApps for free, activate it directly on your Cubis® II balance*.


*30-day free trial for our Cubis® High-capacity Microbalance can be downloaded from our website.

Cubis®天びんによる生産性の向上と信頼できる結果の取得

スループットの向上

  • 安定所用時間の高速化 - Cubis®は各計量ステップでの業界最速を誇る安定所用時間によってハイスループット計量を可能にしています。
  • 高速・高精度 - 超高速処理ですべての変数を素早く入念に処理するため、数秒で正確な結果が表示されます。
  • 規制への完全な適合 - Cubis®天びんは厳格な規制に適合し完全にトレーサブルなデータを作成できるため、規制環境でも自信を持って作業可能です。

正確かつ確実

  • 傑出した性能 - 卓越した能力と読み取やすさ、ステントひょう量に適した優れた安定性と精度を兼ね備えたCubis®天びんはクラス最高の性能を有します。少量の原薬でもひょう量可能なため、全幅の信頼を持ってステントのコーティング量をモニタリングできます。
  • カスタマイズ可能なホルダー - ザルトリウスではお客様のニーズに合わせてステントホルダーをカスタマイズできるため、使いやすさと信頼性を兼ね備えた計量が可能です。
  • 一体型イオナイザー - Q-StatイオナイザーをDIドラフトシールドに簡単に取り付けてステントやサンプルへの静電気による干渉を防止できるため、計量環境を問わず安定した正確な計量結果が得られます。

シンプルかつ柔軟性のある測定

  • 多数のハードウェア構成 - 容量とリーダビリティについて幅広いオプションを有す、各種ドラフトシールド、ひょう量皿、ホルダー、表示部があるため、ステントひょう量アプリケーションに適したハードウェアの組み合わせを簡単に見つけられます。
  • 柔軟性の高いソフトウェア - Q-Appソフトウェアにはステントひょう量に対応した拡張プロトコールが別途付属するため、特定の要求事項や工程に合うようにカスタマイズ可能です。
  • シームレスな接続性 - Cubis®ソフトウェアを既存のソフトウェア環境やLIMSと統合するだけでよいため、ソフトウェアの孤島を作る必要がありません。

資料

4月 23, 2024
ブロ-シャ

カタログ:Cubis® II ― お客様のバランスを、お客様のご希望通りに

ダウンロード

Cubis®プレミアム天びんによる最高性能の計量

標準型、個別化型、完全カスタマイズ型?お好みで選択可能です。Cubis®天びんを管理できます。

Cubis®天びんの詳細を見る

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。